'Bouw aan de toekomst.'
Soudal had heel wat ambitie voor zijn nieuwe Plant 5. Het bedrijf had een slimmere, veiligere en schaalbare manier nodig om zware mengvaten – sommige met een gewicht tot 2,5 ton – over de nieuwe productiefaciliteit van 20.000 m² te verplaatsen. Met de steun van Actemium Handling Solutions en Siemens implementeerde het bedrijf een AGV-systeem op basis van open standaarden. Het resultaat: een logistieke operatie die klaar is voor het volgende decennium.
De uitdaging: productie en transport automatiseren
Met een vloeroppervlakte van 20.000 m² is de nieuwe Plant 5 van Soudal klaar om de groeiende productie van kitten en schuimen van het bedrijf te ondersteunen. "We wilden zoveel mogelijk automatiseren", legt projectingenieur Jo Maes uit. Geautomatiseerde productie staat gelijk aan minder energieverbruik, minder afval en vooral: een veilige en ergonomische werkomgeving."
De producten van Soudal bestaan uit poeders en vloeistoffen die worden gemengd in grote mengmachines. De vloeistoffen worden opgeslagen in grote vaten met een gewicht tot 2,5 ton. En toch is de dosering van cruciaal belang, omdat verhardende chemicaliën ervoor zorgen dat de mixers vastlopen en het product verloren gaat. "Daarom hebben we het doseerproces geautomatiseerd. De volgende stap was het automatiseren van de logistiek met autonoom geleide voertuigen (AGV's). Het handmatig verplaatsen van lasten van dat gewicht bracht risico's met zich mee, zowel voor de veiligheid als voor de productintegriteit."
Over Soudal
De Soudal Group is de grootste onafhankelijke Europese producent van lijmen en polyurethaanschuimen voor professionele en particuliere gebruikers. Dit Belgische familiebedrijf, gevestigd in Turnhout en in 1966 opgericht door Vic Swerts, is uitgegroeid tot een internationale speler en expert in chemische bouwspecialiteiten.
Over Actemium Handling Oplossingen
Actemium Handling Solutions (voorheen AVT Europe NV) is een bedrijf uit Essen dat gespecialiseerd is in zwaar transport, machinebouw en robot- en integratieprojecten op maat.