Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Maandabonnementen van Gridscale X PSS E

Krijg snelle, flexibele toegang tot transmissieplanningssoftware die voldoet aan de industriestandaard. Kies maandabonnementen die zijn ontworpen voor kortlopende projecten, waarbij meerdere pakketopties beschikbaar zijn per versie.

Kies uw PSS E-versie

Kies de PSS E-versie die u nodig hebt en vul het formulier in om een offerte aan te vragen. Begin met de nieuwste versie of selecteer een oudere versie voor de compatibiliteit van het model. De onboarding kan tot vijf werkdagen duren. Abonnementen worden maandelijks verlengd, tenzij ze worden geannuleerd, met betaling via een bankoverschrijving. Verzoeken uit landen die niet worden ondersteund, gaan naar het regionale verkoopteam.

Waarom kiezen voor maandelijkse abonnementen van PSS E?

Handig

Koop licenties op basis van een abonnement met snelle elektronische levering, zodat teams snel aan de slag kunnen zonder complexe aankopen.

Flexibel

Kies uit meerdere versies en pakketten om af te stemmen op de behoeften van het project, de eisen van de klant en de budgetbeperkingen.

Krachtig

Maak gebruik van de volledige mogelijkheden van PSS E om transmissiestudies van hoge kwaliteit uit te voeren en te zorgen voor vertrouwen in uw technische resultaten.

Ontdek de verschillende versies van PSS E

PSS E 36 — Huidige versie (aanbevolen)

Actief ondersteunde versie, aanbevolen voor nieuwe onderzoeken en adviesprojecten op korte termijn waarvoor betrouwbare toegang tot de nieuwste PSS E-functionaliteit vereist is.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - psse-36-base-laptop-product-promo-640x480

PSS E 35

Oudere versie voor projecten die compatibel moeten zijn met oudere PSS E 35-modellen. Niet ondersteund en niet bijgewerkt, maar bewaard voor continuïteit met eerdere onderzoeken.

Een laptopscherm met een complexe software-interface met verschillende datapanelen, netwerkdiagrammen en een pop-upvenster met „LoadFlow Solutions”.

PSS E 34

Oudere versie voor projecten die compatibel moeten zijn met oudere PSS E 34-modellen. Niet ondersteund en niet bijgewerkt, maar bewaard voor continuïteit met eerdere onderzoeken.

Een laptopscherm met een complexe software-interface met verschillende datapanelen, netwerkdiagrammen en een pop-upvenster met „LoadFlow Solutions”.

PSS E 33

Oudere versie voor projecten die compatibel moeten zijn met oudere PSS E 33-modellen. Niet ondersteund en niet bijgewerkt, maar bewaard voor continuïteit met eerdere onderzoeken.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b - psse-33-base-original-frame-laptop-product-promo-640x480