Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Efficiënte techniek voor intralogistiek

Verbeter de technische efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit in MHE - met een tijdsbesparing tot 30%, zoals gerapporteerd door gebruikers van TIA Portal - zodat systeemintegrators en OEM's een snellere doorvoer kunnen leveren en met vertrouwen in bedrijf kunnen worden gesteld.

Efficiënte techniek voor intralogistiek

Efficient Engineering in Intralogistics biedt krachtige oplossingen voor MHE-machinebouwers en systeemintegratoren, waarbij elke engineeringfase wordt geoptimaliseerd. Het Siemens TIA Portal transformeert de complexiteit van moderne magazijnen door nauwe samenwerking mogelijk te maken tussen besturings-, mechanische en elektrische ontwerpen op een gemeenschappelijk platform. Het automatiseert taken en maakt parallel werken mogelijk, wat de efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit ten goede komt. U kunt tot 30% tijdwinst verwachten voor een snellere levering en een betrouwbare inbedrijfstelling. De verbeterde machinekwaliteit is te danken aan geïntegreerde PROFIsafe, diagnostiek en hoogwaardige software via stijlgidsen, geautomatiseerde controles en digitale tweelingsimulaties. Gestroomlijnde parallelle ontwikkeling, automatisering en geavanceerde simulatie versnellen de levering en beperken de risico's van implementaties.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistiek-magazijnplanning-1280x720

Profiteer van maximale voordelen

Verhoog de efficiëntie en flexibiliteit in de intralogistiek

Verhoog de intralogistieke efficiëntie met TIA Portal! Stem de bedieningselementen af op het mechanische/elektrische ontwerp, automatiseer PLC/HMI-taken en maak parallel werken mogelijk. Realiseer tot 30% tijdbesparing voor snellere levering en betrouwbare MHE-inbedrijfstelling.

Verbeter de kwaliteit van de machine

Zorg voor hoge veiligheid en betrouwbaarheid met geïntegreerde PROFIsafe en diagnose. Zorg voor software van constante hoge kwaliteit door middel van stijlgidsen, geautomatiseerde controles en digitale tweelingsimulaties, wat leidt tot robuuste en betrouwbare MHE's.

Versnel de levering en inbedrijfstelling

Stroomlijn de engineering van MHE met parallelle ontwikkeling, geautomatiseerde taken en robuuste simulatie. Verkort de time-to-market en beperk implementaties om projecten sneller en met meer vertrouwen af te ronden.

Efficiënte techniek voor intralogistiek

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Verbeter de technische efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit van MHES

Intralogistiek vereist nauwe samenwerking bij de engineering van MHES. Traditionele methoden leiden tot langzame wijzigingen, herconfiguratie en fouten. Siemens TIA Portal, een veelgebruikt softwareplatform, brengt besturingen, mechanisch en elektrisch ontwerp op elkaar af, automatiseert taken en maakt parallel werken mogelijk. Dit verhoogt de efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit, waarbij gebruikers tot 30% tijdwinst melden, wat zorgt voor een snellere levering en een betrouwbare inbedrijfstelling.

Aan de slag