Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een visuele weergave van een slim microgrid op de Azoren, waarin de inspanningen op het gebied van decarbonisatie worden benadrukt.

De Azoren koolstofarm maken: batterijopslag en microgrids

Terceira, een van de negen eilanden van de Azoren, transformeert zijn netwerk digitaal om de veerkracht van het net en het aandeel hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk te vergroten.

Door de echte en de digitale wereld te combineren,

worden de Azoren, die al bekend staan om hun weelderige flora en fauna, ook in een ander opzicht groener: ze maken hun stroomvoorziening schoner en minder afhankelijk van generatoren op fossiele brandstoffen. Om dit te bereiken, breidde Terceira zijn lokale capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare energie uit, met een slim microgrid als kern. In samenwerking met Fluence implementeert Siemens een microgridbeheersysteem en een groot, autonoom opslagsysteem voor batterijenergie om het pad van de eilanden naar een duurzamer elektriciteitsnet te versnellen.

De Azoren, een vulkanische archipel op 1.400 kilometer van het Portugese vasteland, zijn bevolkt met soorten die nergens anders ter wereld voorkomen. En sinds 2023 bieden de eilanden een nieuwe attractie — hoewel waarschijnlijk interessanter voor techneuten dan voor natuurliefhebbers: een van de grootste opslagsystemen voor batterijenergie in Europa is gebouwd op Terceira, een van de negen bewoonde eilanden van de archipel.

External view of Terceira power plant on a hill
Hernieuwbare energie voor Terceira De

hoofdstad van Terceira, Angra do Heroísmo, heeft een oude stad en vestingwerken die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. En de nieuwe oplossing voor microgrid en batterijopslag maakt het nu mogelijk om meer hernieuwbare energie te leveren aan de historische stad — en alle andere steden op het eiland.

  • De belangrijkste hernieuwbare energiebronnen op het eiland zijn:

    • geothermie,
    • windenergie
    • , waterkracht, zonne-energie
    .
  • De geschiedenis van het gebruik van hernieuwbare energie op de Azoren gaat tientallen jaren terug. Eind jaren tachtig installeerden ze de eerste windturbines van de archipel en korte tijd later werd de eerste geothermische energiecentrale in gebruik genomen. Tegenwoordig produceren alle bewoonde eilanden energie uit hernieuwbare bronnen. Ongeveer 40 procent van de elektriciteitsbehoeften van de archipel wordt gedekt met hernieuwbare bronnen. Vooral geothermische energie is belangrijk, goed voor 60 procent van de totale opgewekte hernieuwbare elektriciteit; de rest is voornamelijk afkomstig van wind- en waterkrachtcentrales.

    Een bedreigd paradijselijk eiland

    Zoals alle eilanden zijn de Azoren bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering. Stijgende zeeën bedreigen kustnederzettingen. En onderzoekers verwachten dat veel eilanden de komende decennia te maken krijgen met toenemende droogte — een potentiële bedreiging voor de drinkwatervoorziening. Natuurlijk kunnen de eilanden dit probleem niet alleen oplossen, maar ze kunnen wel hun steentje bijdragen om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.

    Energie van de eilanden voor de eilanden

    Op de Azoren is decarbonisatie gepland als onderdeel van een alomvattende energiestrategie, die voorziet in een continue uitbreiding van hernieuwbare energie en een aantal andere stappen, zoals het stimuleren van elektromobiliteit. Door de lokale, hernieuwbare energieproductie uit te breiden, lossen de Azoren twee problemen tegelijk op. Meer energie uit hernieuwbare bronnen betekent een lagere uitstoot van broeikasgassen. En lokale productie vermindert de afhankelijkheid van het vasteland — omdat nog steeds zo'n 60 procent van de benodigde energie naar de eilanden wordt geïmporteerd in de vorm van fossiele brandstoffen.

    Elektrische opslag voor een stabieler elektriciteitsnet

    Elk eiland heeft zijn eigen onafhankelijke elektriciteitsnet. De stroomvoorziening voor de hele archipel kan dus niet worden vernieuwd, maar er zijn geïndividualiseerde eilandoplossingen nodig, bijvoorbeeld op Terceira. Hier investeert het Portugese nutsbedrijf Electricidade dos Açores (EDA) in innovatieve technologie: een batterij-energieopslagsysteem met een capaciteit van 15 megawatt (MW) gecombineerd met een slim microgridbeheer van Siemens. Het opslagsysteem van Fluence zorgt ervoor dat er geen autonoom opgewekte elektriciteit wordt verspild en dat alles zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Het neemt overtollige energie op en voert deze terug naar het net om aan de vraag te voldoen wanneer de productie te laag is.

    Het energieopslagsysteem voor batterijen heeft nog twee voordelen:

    • het regelt de frequentie
    • Het balanceert de spanning voor het elektriciteitsnet van het eiland — en verbetert zo de stabiliteit

    Modulair ontworpen: het opslagsysteem van Fluence absorbeert overtollige energie en voert deze terug naar het net om aan de vraag te voldoen wanneer de productie te laag is.

    Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira
    Intelligent microgridbeheersysteem zorgt voor efficiëntie

    Een slim microgridbeheersysteem zorgt ervoor dat energieopwekking, energieopslag en energieverbruik volledig in balans zijn. Het maakt realtime monitoring en controle van de volledige infrastructuur mogelijk en kan uur- of dagprojecties maken voor productie, verbruik en opslaggebruik op basis van een breed scala aan gegevens, waaronder het weer. Het systeem kan nog eens zes megawatt aan de energiemix opnemen uit hernieuwbare of endogene bronnen zoals geothermische productie. Dat betekent dat het eiland met het nieuwe batterijopslagsysteem op middellange termijn zijn aandeel hernieuwbare energie kan uitbreiden tot ongeveer 60 procent.

    Een blauwdruk voor energie-eilanden

    Zodra het doel van 60 procent hernieuwbare energie is bereikt, kan het modulair ontworpen batterijopslagsysteem naar behoefte worden uitgebreid. Dit volgt het voorbeeld van andere eilandnetwerken die snel koolstofarm worden, zoals Ierland, dat snel op weg is om de doelstelling te halen om tegen 2030 70 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energie te halen, en dat ook batterijopslag aanschaft om zijn doelstellingen te helpen bereiken. Maar zelfs de huidige configuratie levert al meetbare verbeteringen op voor Terceira. Het jaarlijkse dieselverbruik van het eiland is al met 1.150 ton verlaagd omdat er minder elektriciteit moet worden geproduceerd met generatoren. Dat komt overeen met een vermindering van meer dan 3.500 ton CO2-uitstoot per jaar — ongeveer het equivalent van 1.500 voertuigen die 20.000 kilometer per jaar rijden. Het nieuwe microgridbeheersysteem zal dus waarschijnlijk niet alleen techliefhebbers aanspreken, maar ook natuurliefhebbers.