Tools


Siemens Worldwide

NewsHub

Contact

Kontakt
NewsHub
Subtitel
titel
Subtitel
Alle Produkte in der Übersicht
Produkte
Neues Sicherheitskonzept
Resistent gegen Ausfälle

Siemens und die BLS realisieren ein neues Sicherheitskonzept für automatisierte und zentralisierte Bahnleitsysteme, welches selbst dem schlimmstmöglichen Notfall einen Teil von seinem Schrecken entzieht.

 
Mehr lesen
Erstmals in der Schweiz
Siemens Mobility baut ETCS L2-Strecke

Ende Oktober 2018 hat Siemens Mobility im Wallis erstmalig in der Schweiz eine ETCS Level 2-Anwendung in Betrieb genommen.

 
Zugplattform Mireo
Förderzusage für Brennstoffzellen-Antrieb von Zügen

Siemens und Ballard Power Systems Inc. planen die gemeinsame Entwicklung eines Brennstoffzellen-Antriebs für die Siemens-Zugplattform Mireo.

 
Mehr lesen
Appenzeller Bahnen
Weltweit erstes Stellwerk «in the Cloud»

Bei den Appenzeller Bahnen ist seit wenigen Tagen das weltweit erste digitale Stellwerk im Einsatz. Die Lösung «SIaaS» wurde auf einer Neubaustrecke in St.Gallen in Betrieb genommen. 

 
Mehr lesen
Divisionsübergreifende Lösungen
E-Mobilität: Auf der Überholspur

Energieeffizienz in der Automobilindustrie ist bereits seit Jahren ein vieldiskutiertes Thema. Siemens bietet Antworten – von der Produktion bis hin zu einer effizienten Lade-Infrastruktur für den Endkunden. 

 
Mehr lesen
Neue Technologie
Projekt Zu(g)kunft

Wie sehen die Züge von übermorgen aus – sind gar völlig neue Konzepte denkbar? Siemens-Ingenieure und Wissenschaftler der RWTH arbeiten gemeinsam am Zug der Zukunft.

 
Mehr lesen
Autonomes Fahren
Wohin geht die Reise?

Selbstfahrenden Autos werfen noch viele Fragen auf. Es sind vor allem regulatorische und gesellschaftliche Fragen, die beantwortet werden müssen.

 
Mehr lesen
TCS lanciert neue App
Siemens-Technik macht’s möglich

Eine neue App des Touring Clubs der Schweiz (TCS) ermöglicht die direkte Ticketbuchung für öffentliche Zug-, Tram- und Busverbindungen.

 
Mehr lesen
Cybersecurity
Hacker haben keine Chance

Die gesamte Rechnerinfrastruktur der Gornergrat Bahn steht im 170 km entfernten Wallisellen – nicht ein begehrtes Ziel für Hacker?

 
Mehr lesen
Leitsystem in der «Cloud»
Auf digitaler Pionierfahrt

Zermatt hat seit kurzem bahntechnisch die Nase vorne: Als weltweit erste Betreiberin hat die Gornergrat Bahn (GGB) ein Leitsystem im Einsatz, das über die «Cloud»
betrieben wird.

 
Mehr lesen
3D-Druck
Ersatzteile einfach ausdrucken

3D-Druckverfahren haben das Potenzial eine zentrale Schlüsseltechnologie für die Produktions- und Serviceindustrie zu werden. Der Bahnbranche bietet Siemens bereits heute die Möglichkeit 3D-Druck-Ersatzteile zu bestellen.

 
Mehr lesen