Tools


Siemens Worldwide

NewsHub

Contact

Kontakt
NewsHub
Subtitel
titel
Subtitel
Alle Produkte in der Übersicht
Produkte
Winzige Dimensionen
Höchste Präzision für Mikrobauteile

Die Strausak Mikroverzahnungen AG produziert Maschinen, die kleinste Teile verzahnen oder rollieren. Für die präzise Steuerung der Prozesse sorgen Produkte von Siemens.

 
Mehr lesen
Digital Industry
Simatic als Geburtshelfer am Bodensee

Die Mitarbeitenden des neuen Fischereizentrums in Steinach am

Bodensee züchten Fische. Für die Regelung und Überwachung der Anlage sorgt Siemens-Technologie.

 
Mehr lesen
Neue Liftsteuerung
Topfit für jede Welle

Im Turncable Wakepark haben Besucher und Mitarbeiter dank einer neuen Liftsteuerung noch mehr Spass – sowohl an Land als auch auf dem Wasser

 
Mehr lesen
Hybrider Antrieb
Mit weniger Treibstoff über den See

Das Motorschiff MS Diamant verbraucht dank Antrieb mit Diesel- und Elektromotoren einen Fünftel weniger Treibstoff als eines mit reinem Dieselantrieb. 

 
Mehr lesen
Digitalisierung
Stefan Schnider, Head of DF/PD Siemens Schweiz, im Interview

«Es braucht das richtige Bewusstsein, die Bereitschaft und Mut die Digitalisierung anzugehen.»

 
Mehr lesen
Industrial Cyber Security
Produktivität absichern

Mit der Digitalisierung in der Industrie werden Tür und Tor für eine erfolgreiche Zukunft geöffnet. Daten können besser ausgelesen, bewertet und gewinnbringend eingesetzt werden – was aber, wenn sich dies Unbefugte zu Nutze machen?

 
Mehr lesen
MindSphere
Der Grasflüsterer

In jedem Profi-Fussballstadion kümmert sich ein erfahrener Greenkeeper um den heiligen Rasen. In der Allianz Arena des FC Bayern soll ihn erstmals eine App von MindSphere unterstützen.

 
Mehr lesen
RFID-Lokalisierung
Schneeschippen 4.0

Wenn der Schnee meterhoch die Bahngleise verdeckt, müssen Schneefräsen für Ordnung sorgen. Die Räumungs-mannschaft der RhB kann auf elektronische Unterstützung von Siemens zählen.

 
Mehr Lesen
Energiesparender Holzofen
Neue Brotgeneration mit Siemens

Im neuen Holzheizwerk setzt die JOWA auf eine erneuerbare Energiequelle und spart 3000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

 
Mehr lesen
Produktentwicklung
Mehr als 200 Innovationen

Die Doppelmayr/Garaventa-Gruppe entwirft neue Produkte mithilfe von Siemens PLM Software.

 
Mehr lesen
Simatic
Frostschock in der Kältekammer

Bei Medice in Luzern kommen Kunden in den Genuss des heilenden Kälteschocks. Technologie von Siemens bildet dabei die Grundlage für einen tadellosen Betrieb der eisigen Kältekammer.

 
Mehr lesen
Digitalisierung
Mit MindSphere zum Geschäfts-erfolg

Als erstes System auf der digitalen Ebene
bildet MindSphere den Lebenszyklus von Produktionsanlagen und ihren Komponenten vollständig ab.

 

Mehr lesen

 
Simatic S7-1500
Neue Steuerung für einen zuverlässigen Betrieb

Die Amcor Flexibles Rorschach AG installierte unter grossem Zeitdruck und ohne vorgängige Tests die neuste Simatic-Steuerungsgeneration von Siemens.

 

Mehr lesen

 
Stahl Gerlafingen
Ein smartes Konzept

Während des geplanten Wartungsfensters von nur gerade zwei Wochen tauschte Siemens zwei Lüftungsmotoren und einen Frequenzumrichter aus.

 

Mehr lesen