Digital Drive Train Services

image

Saber lo que está funcionando

Identifique los puntos débiles en una etapa temprana, la solución rápida de problemas, la planificación ideal de las actividades de mantenimiento y servicio, la optimización de las existencias de piezas de repuesto - estos son todos los beneficios que obtiene como operador de planta si se le informa sobre el estado de la unidad de accionamiento en todo momento. Los Digital Drive Train Services le brindan la ayuda que necesita.

Estaremos felices de apoyarte
Contáctanos

image

Servicios para todo el tren de accionamiento

Asegure una alta disponibilidad para su tren de accionamiento

Minimice los tiempos de inactividad no programados. Planifique los tiempos de inactividad por adelantado. Reducir significativamente los costos de tiempo de inactividad. Optimiza los costes energéticos. Se beneficia del mantenimiento de la unidad basado en la condición.

Beneficios de los servicios de Digital Drive Train

Servicios digitales para todo el tren de tracción.

Con nuestro portafolio modular digital está listo para el futuro.

Servicios digitales para todo el tren de accionamiento

image

Análisis de datos basados en la nube

Con el Análisis del tren de accionamiento, los datos de condición de los componentes de su tren de accionamiento se transfieren a la nube a través de una conexión cifrada. Todos los datos se combinan en un solo sistema. La supervisión continua garantiza la transparencia constante de la condición de sus componentes. Cuando sea necesario, nuestros expertos en servicio certificados lo contactarán de inmediato, identificarán el error y lo asistirán con medidas de solución de problemas antes de que ocurran cambios críticos.

 

Con el análisis del tren de accionamiento, también se beneficia de los reportes de estado automatizados y las notificaciones de alarma para que pueda detectar fallas en una etapa temprana. Puede controlar sus dispositivos conectados en cualquier momento en el panel de control de su cliente. También tiene la opción de consultar a nuestros expertos de Siemens para obtener recomendaciones de servicio.

 

Sus beneficios:

  • Usted se beneficia de la identificación temprana de error
  • Minimiza los tiempos de inactividad a través del mantenimiento basado en la condición
  • Confía en los reportes de estado automatizados
image

Acelerar la resolución de problemas

La disponibilidad máxima requiere la velocidad de reacción más rápida posible. Si se activa una alarma, puede comunicarse de inmediato con un experto en servicio certificado. Con su permiso, se accede a los datos relevantes a través de una conexión remota segura. Por lo tanto, todas las opciones de análisis diagnóstico e intervención pueden utilizarse en muy poco tiempo.

 

Sus beneficios:

  • Acortar tiempos de inactividad no planificados
  • Reduce los costos de servicio en el sitio
  • Confía en la alta seguridad de datos
image

Mayor disponibilidad de plantas con Diagnósticos móviles

Con Diagnósticos móviles, nuestros expertos en servicio leen en voz alta los datos de su tren de accionamiento en el sitio utilizando equipos de medición de móviles. Las mediciones se pueden realizar en intervalos de tiempo acordados por contrato. Sobre esta base, se pueden generar reportes de expertos y derivar recomendaciones de servicio precisas, por ejemplo para actividades de mantenimiento.

 

Sus beneficios:

  • Se beneficia de un análisis inmediato sin la adaptación de la instalación
  • Aumenta la disponibilidad de la planta
  • Usted programa de manera óptima las actividades de mantenimiento y servicio

Mantenimiento optimizado con diagnósticos remotos

Los diagnósticos remotos le permiten monitorear continuamente los componentes de su tren de accionamiento. Los motores son monitoreados utilizando un sistema de monitoreo de condición instalado permanentemente. Los parámetros medidos se registran directamente en el sitio y nuestros expertos en servicio los acceden y analizan a través de una conexión remota segura a intervalos de tiempo definidos. De esta manera, los cambios en las condiciones de operación se pueden detectar en una etapa temprana y se pueden tomar las contramedidas apropiadas con prontitud.

 

Sus beneficios:

  • Usted minimiza los tiempos de inactividad no programados
  • Detecta fallas en una etapa temprana y puede tomar contramedidas
  • Usted programa de manera óptima los tiempos de mantenimiento y servicio

Reducción de costes energéticos

El Contrato de rendimiento energético es un servicio innovador para implementar una mayor eficiencia energética. Las medidas de optimización en el tren de accionamento se financian mediante ahorros en los costos de energía. Sólo una parte de los ahorros se utilizan para la tarifa de servicio y el saldo permanece como un beneficio directo para usted. Los proyectos se implementan de acuerdo con un proceso de cuatro etapas que implica un riesgo mínimo para usted, gracias a los ahorros de costos prometidos.

 

Sus beneficios:

  • Ahorre hasta un 30% en el consumo de energía 
  • Utiliza un paquete de medidas para la optimización de energía 
  • Aumentar duramente la eficiencia energética
Disponible para usted en todo el mundo.
Siemens Industry Online Support

Descargas

Más información para su beneficio

Ganar por la amplia cartera de Digital Drive Train Services. Y cómo puede beneficiarse de los servicios modulares personalizados.

Referencias

Servicio digital para sistemas de accionamiento - para todas las industrias, en todo el mundo

Cada vez más empresas optan por los servicios digitales - ya que contribuyen de manera sustancial a aumentar la disponibilidad de la planta. Y, en última instancia, ahorrando costos en el proceso.

image
image
image
image
image

Contacto

¡Siempre aquí para ayudar!

Si necesita un servicio digital especial o un paquete de servicio completo para su tren de accionamiento: nuestros expertos siempre están ahí para ayudar y aconsejar. Están encantados de proporcionar asistencia y están disponibles para ofrecer información detallada sobre los servicios en cuestión.

Estaremos felices de apoyarte
Tu contacto personal