Servicios de reacondicionamiento y modernización

image

Incluso la mejor tecnología eventualmente comienza a mostrar su edad. Como resultado, las máquinas y las plantas pueden fácilmente alcanzar sus límites – especialmente hoy en día, con requisitos cada vez mayores. Los operadores de planta necesitan conceptos y soluciones inteligentes para poder alcanzar sus objetivos de productividad y rendimiento, al mismo tiempo que protegen sus inversiones. Este es precisamente el objetivo de los servicios de modernización y acondicionamiento de Siemens.

Estaremos encantados de asesorarle.
Contacta con nuestros expertos

Reacondicionamiento y modernización

Proteger las inversiones. Salvaguardando el futuro.

Tiempo de inactividad no programado, bajo consumo de energía, altos costos de mantenimiento: Cuando las máquinas y plantas desactualizadas causan problemas, la decisión crucial para usted como operador es si invertir en equipo nuevo o revisar el equipo existente y actualizarlo al estado de la técnica. 

Nuestros expertos lo ayudarán a tomar la decisión correcta para su situación, de modo que pueda extender económicamente el ciclo de vida de sus máquinas y plantas. Esto generalmente se logra mejor a través de la modernización: en otras palabras, con un paquete completo que consta de hardware, software y componentes mecánicos. Otra alternativa es una modernización dirigida, que implica reemplazar componentes antiguos por componentes modernos. Ambas medidas son factores clave en la seguridad de la inversión a largo plazo, y cada una es una inversión que vale la pena por derecho propio. Y cada uno puede pagar rápidamente, por ejemplo, a través del ahorro de energía o aprovechando un mayor potencial de optimización que ayuda a reducir sus costos operativos. Se sorprenderá de lo bien que funcionarán sus viejas máquinas y plantas después de una revisión sistemática y calificada por nuestros expertos. 

Incrementando sistemáticamente la disponibilidad de la máquina

Si los componentes mecánicos de una máquina-herramienta todavía están en buenas condiciones, pero la sección de control y / o accionamiento ya no están técnicamente actualizadas, esta es la situación en la que nuestras medidas de reacondicionamiento CNC suelen ser mucho más económicas que una nueva inversión. Nuestra oferta comprende la actualización específica de componentes individuales a los últimos avances técnicos. Esto incluye la nueva tecnología de control y accionamiento Sinumerik y Sinamics, la programación orientada a talleres y, si es necesario, una revisión mecánica. Las ventajas vienen en  forma de mayor productividad, gracias a un menor tiempo de inactividad y ciclos de mecanizado más rápidos, calidad mejorada debido a una mayor precisión y una operación y programación más simples – y, naturalmente, un suministro seguro de piezas de repuesto a largo plazo. Nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades específicas – al reemplazar unidades de control y unidades, así como implementar una modernización mecánica o una solución completa. 

Modernización económica para máquinas herramientas basadas en PC

Los componentes mecánicos en sus máquinas-herramienta a menudo funcionan de manera confiable durante décadas. Pero durante este tiempo, la tecnología de control y accionamiento sigue evolucionando. Al descontinuar estos componentes, el suministro de piezas de repuesto puede ser difícil, y los sistemas más antiguos a menudo no cumplen con los requisitos actuales de seguridad de TI. Esto también se aplica a las máquinas con el SINUMERIK 840D pl basado en PCU; por lo tanto, con PCU Retrofit ofrecemos una alternativa económica a una actualización completa o a la compra de una nueva máquina. Aumente la productividad con hardware de última generación y garantice la disponibilidad de repuestos, mejore la seguridad de TI y aproveche las nuevas características.

image

Incrementando exitosamente la productividad.

La flexibilidad en la producción y evitar cuellos de botella son criterios clave para el éxito. Especialmente con máquinas herramienta de uso intensivo con un alto factor de carga, lograr la máxima utilización de la capacidad de la máquina brinda grandes beneficios económicos. Con la mejora de la productividad, proporcionamos un análisis y evaluación del potencial de producción de su máquina herramienta equipada con Sinumerik 840D. Las medidas de aumento de la productividad se verifican en una simulación antes de que se implementen en su máquina herramienta.

Sus ventajas: aceleración y optimización de los procesos de la máquina con un aumento de productividad de hasta el 15 por ciento, reducción del tiempo de mecanizado sin pérdida de calidad y, por lo tanto, una reducción directa en los costos unitarios y un corto tiempo de inactividad de la máquina gracias a la implementación sistemática y optimizada por el tiempo de nuestros especialistas La mejora de la productividad reduce los cuellos de botella en la producción y lo ayuda a satisfacer los requisitos de sus clientes. Se puede desbloquear un mayor potencial de optimización con las medidas de TI de fabricación.

 

image

Obteniendo tecnología probada apta para el futuro

Se recomienda una modificación para las máquinas de producción más antiguas si la sección mecánica contiene una alta proporción de acero o si el sistema de automatización está desactualizado y es susceptible de fallas. Hay dos razones para esto: primero, porque el costo de una modernización es entre un 20 y un 60 por ciento más bajo que para adquirir una nueva máquina, y también por el a menudo muy largo tiempo de entrega para ordenar una nueva máquina.

 

Con nuestra tecnología y conocimiento del sector, somos el socio ideal para su proyecto de modernización, y ofrecemos todo, desde consultas integrales hasta implementaciones en el calendario. Nuestros conceptos personalizados se basan en la última tecnología y siguen un proceso de implementación claramente definido, que se ajusta perfectamente a sus requisitos, a su calendario y a su presupuesto. Incluyen el diseño y la selección de las unidades de accionamiento y los motores correctos y la consideración de todos los requisitos de seguridad para el personal y la máquina. Nuestro concepto de construcción modular nos permite cumplir con sus requisitos específicos. El resultado: su máquina ha sido restaurada a su estado de vanguardia con un rendimiento excepcional gracias a su disponibilidad, productividad y eficiencia energética enormemente mejoradas.

 

> Más detalles

image

Optimizando todo el tren de tracción.

Los sistemas de accionamiento deben funcionar de forma segura y fiable, a menudo durante décadas y, en algunos casos, en condiciones difíciles. Como resultado, el tren de transmisión y todos sus componentes están sujetos a un desgaste extremo, y estos factores también aumentan el riesgo de paradas no programadas a lo largo de los años. Este riesgo se puede evitar con medidas de modernización específicas.

 

Ofrecemos una gama completa de opciones como parte de nuestro programa de reacondicionamiento, tanto para Siemens como para productos de terceros, que aumentan la seguridad de la inversión y al mismo tiempo maximizan la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia energética de las unidades instaladas en su planta. La eficiencia energética optimizada también tiene un impacto positivo en el balance ecológico de su empresa.

 

En nuestras soluciones de actualización para sistemas de accionamiento integrados (IDS), adoptamos un enfoque holístico que se centra en el tren de transmisión en su totalidad: motores, convertidores y reductores. Nuestro completo programa de actualización incluye una gran variedad de opciones, una de las cuales está destinada a satisfacer sus requisitos.

Servicios innovadores para disponibilidad de planta a largo plazo.

Además del mantenimiento preventivo de la plataforma de hardware, el mantenimiento y la actualización de los componentes de software instalados son factores clave en los costos del ciclo de vida de un sistema de control basado en PC. Para mantener sus componentes y toda la planta al nivel más actualizado, utilizamos las tecnologías innovadoras del entorno de TI: por ejemplo, servicios basados ​​en datos, virtualización y soluciones de plataforma en la nube. Trabajamos con usted para desbloquear el potencial completo de su planta y hacer que sea apto para el futuro a través de la modernización.

Available for you worldwide
Technical support from Siemens

Descargas

Referencias

Proyectos exitosos de reacondicionamiento y modernización en la práctica

Cómo nuestros clientes han actualizado sus máquinas y plantas al estado de la técnica con nuestra tecnología y experiencia en la industria. 

image
image
image

Contacto

Su oferta de servicios personalizada

Nuestros expertos estarán encantados de aconsejarle sobre la conceptualización, planificación e implementación de su propio proyecto de reacondicionamiento o modernización personalizado.