Por favor, utilice otro navegador

Al parecer está utilizando un navegador que no es soportado. Por favor tenga en cuenta que pueden existir limitantes en el diseño y usabilidad. Para obtener la mejor experiencia, le sugerimos descargar la versión más nueva de un navegador soportado.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuar con la página actual

Potencie su negocio

Turbinas de gas confiables de 4 a 425MW

Cualquiera sea el desafío que plantee su negocio, nuestras turbinas de gas están diseñadas precisamente para dominar el entorno del dinámico mercado de la energía. Los costos de vida útil más bajos y un excelente rendimiento de inversión desde el comienzo son solamente dos de los beneficios que ofrece nuestra cartera de turbinas de gas. Nuestras turbinas de gas satisfacen los exigentes requisitos de un amplio espectro de aplicaciones en términos de eficiencia, confiabilidad, flexibilidad y compatibilidad con el entorno.

 

Elija una opción de nuestro rango de productos de turbinas de gas de servicio pesado, industriales y aeroderivadas, que oscilan entre 4 y 425 MW. Según los requisitos, Siemens proporciona la solución y el alcance adecuados para sus necesidades de mercado específicas.

image
Heavy-duty gas turbines

Turbinas de gas de servicio pesado

Las turbinas de gas de servicio pesado de Siemens son motores robustos y flexibles diseñados para grandes centrales eléctricas de ciclo simple o combinado. Son aptas para tareas de carga máxima, intermedia o básica, así como también para aplicaciones de cogeneración. Los clientes se benefician con nuestras amplias capacidades de validación y prueba. Nuestros motores fueron probados en operación comercial y proporcionan una eficiencia excepcional.

 

(Generación de energía en MW(e))

image
Industrial gas turbines

Turbinas de gas industrial

Los modelos de turbinas de gas industrial Siemens, gracias a un diseño compacto y robusto, son la opción ideal tanto para la generación de energía industrial como para aplicaciones de mando mecánico. Asimismo, tienen un buen rendimiento en aplicaciones de generación de energía descentralizada. Sus altas capacidades de generación de vapor ayudan a alcanzar una eficiencia general de la central de un 80 por ciento o más. Fueron probadas con más de 2250 unidades vendidas a pequeñas empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y la industria del gas y el petróleo.

 

(Generación de energía en MW(e) / mando mecánico en MW)

image
Aeroderivative gas turbines

Turbinas de gas aeroderivadas

Las turbinas de gas aeroderivadas Siemens, originalmente desarrolladas para su uso en aviación, tienen un diseño flexible, compacto y liviano que es idealmente apto para la generación de energía y mando mecánico en la industria del gas y el petróleo. Su alta eficiencia y capacidades de arranque rápido significan que nuestras turbinas de gas aeroderivadas también tienen un buen rendimiento en aplicaciones de generación de energía descentralizada. Con una flota de 2500 unidades instaladas, se han generado millones de horas de operación en distintos entornos en varios proyectos de referencia.

 

(Generación de energía en MW(e) / mando mecánico en MW)

image
Gas turbines for oil and gas applications

Turbinas de gas para aplicaciones de petróleo y gas

El petróleo y el gas continuarán siendo la espina dorsal del suministro de energía global, y el gas natural se tornará incluso más importante en las próximas décadas. Con Siemens como socio, se beneficiará de la pericia comprobada y la experiencia en aplicaciones de gas y petróleo.

 

Para la generación de energía en aplicaciones de la fase inicial, intermedia y ulterior de la cadena de producción, así como en los mandos mecánicos para compresores y bombas, las turbinas de gas Siemens fueron comprobadas y son confiables dentro de la industria. Desde hace muchos años, aseguran una confiabilidad excepcional para la producción y el procesamiento de gas y petróleo, así como en aplicaciones de oleoductos, GNL y refinería.

image
Gas turbines for industrial power generation

Turbinas de gas para la generación de energía industrial

Benefíciese de nuestra pericia y experiencia en la generación de energía industrial: Las turbinas de gas natural Siemens pueden utilizarse para la generación de energía y cogeneración (combinación de calor y electricidad, CHP) en muchas industrias, tales como la química y de fibras, de cemento, de metales y minería, así como otras industrias de manufactura.

 

Nuestros motores aseguran un suministro de energía y calor sin interrupciones, alta eficiencia de energía, bajos costos de energía y alto retorno de inversión.

image
Gas turbines for power production

Turbinas de gas para la producción de energía

Siemens es un socio confiable de proyectos para empresas de servicios públicos, municipalidades y productores de energía independientes. Nuestras turbinas de gas son el corazón de las centrales eléctricas más modernas y eficientes.

 

Proporcionan bajos costos de generación de energía, tiempos de arranque flexibles y breves, así como alta eficiencia, y harán que su negocio sea aún más rentable.

Visión global de la cartera

Portfolio overview
image

Launch of Siemens HL-class gas turbines, septiembre 19, 2017

Siemens pushes its gas turbine technology for higher power plant efficiency

Downloads and support

Find out more about our gas turbine offerings

En nuestra sección de descargas, encontrará folletos, documentación técnica y más, o puede comunicarse directamente con nosotros si tiene preguntas específicas.

For more information, please contact our Customer Support Center.

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen

(Charges depending on provider)
(From the German fixed network € 0.14/min.
and from the German mobile phone networks
max. € 0.42/min.)

Referencias

Referencias

Las turbinas de gas Siemens están operando en más de 60 países. Proporcionamos tecnología comprobada con más de 6900 turbinas de gas de servicio pesado, industriales y aeroderivadas instaladas.

image
image
image
image

Mapa de referencia