Plantas de generación de energía flotantes: SeaFloat

Imagine un mundo con acceso a energía y agua limpia, un mundo con menos contaminación, menos ruidos y suficientes recursos para todos.  

Un desafío difícil, pero también una necesidad al observar la creciente población a nivel mundial y el cambio climático. Este es el mundo en el que Siemens quiere integrarse: con SeaFloat, la nueva planta de generación de energía flotante y móvil.

Pictures of the Future | La revista de investigación e innovación de Siemens, noviembre 13, 2018

El futuro de la energía con plantas de generación de energía flotantes

Un nuevo concepto para las necesidades de energía de Japón.
Lee más en el artículo de Pictures of the Future

Introducción

Movilidad, despliegue rápido y la flexibilidad configuran nuestro futuro

Hemos tomado la idea de las centrales eléctricas flotantes y hemos puesto nuestros últimos desarrollos de turbinas de gas altamente eficientes en dispositivos flotantes, definiendo así una nueva clase de plantas de generación de energía flotantes. La evolución de las centrales eléctricas de ciclo abierto y ciclo combinado de tierra a mar se basa en nuestras exitosas turbinas de gas SGT-800, SGT-A65 y SGT-8000H.

La movilidad, la flexibilidad y la ventaja de no tener que adquirir tierras son las características más destacadas que distinguen a las plantas de generación de energía SeaFloat de las centrales convencionales en tierra. Estas características vienen acompañadas de un corto tiempo de ejecución debido al alto grado de prefabricación y al concepto mejorado de Plug & Play, así como a la reducción de las inversiones en proyectos en general, lo que las hace interesantes para muchas aplicaciones.

 

Es posible electrificar áreas remotas con las plantas de generación de energía móviles SeaFloat, lo que permite el despliegue y desarrollo, además de impulsar el crecimiento económico en estas zonas.

 

Al ser capaces de proporcionar energía rápida, los países que enfrentan catástrofes como huracanes o terremotos pueden tener energía rápidamente. Las centrales eléctricas móviles SeaFloat pueden ayudar a reconstruir países que sufren infraestructura dañada o destruida, llevando esperanza a las personas y seguridad financiera a inversores.

Cuéntanos tus retos
Contáctanos

Descripción general de la solución SeaFloat

Respuestas de SeaFloat a los requisitos del mercado

En lo que puedes contar

¿Está buscando una planta de generación de energía de ciclo combinado altamente eficiente, pero tiene limitaciones de espacio o simplemente necesita un suministro de energía móvil? ¿O quiere reemplazar uno de sus activos anteriores por una planta de generación de energía de ciclo combinado altamente eficiente pero está enfrentando altos riesgos de suelo? ¿Necesita una planta de generación de energía de ciclo simple y robusta que cubra las cargas pico en condiciones difíciles?

Las plantas de energía altamente eficientes, preinstaladas en barcazas, plataformas o embarcaciones pueden ser la respuesta correcta.

 

 

Confíe en nuestro equipo asesor de SeaFloat para ayudarlo con su caso de negocio y el soporte técnico en las fases iniciales del proyecto.

image

Portafolio

Este es nuestro rango de plantas de generación de energía SeaFloat

La centrales de generación de energía SeaFloat ofrecen opciones con tres tipos de turbinas de gas: SGT-800, SGT-A65 y SGT-8000H. La barcaza de potencia se puede configurar de acuerdo a las necesidades requeridas, como la potencia de salida, la eficiencia y el régimen de carga. Las barcazas eléctricas SeaFloat también pueden equiparse con una planta de desalinización para acomodar a las personas con agua potable limpia y ayudar a prevenir enfermedades. La solución SeaFloat proporciona flexibilidad y movilidad como la respuesta correcta para el futuro mercado energético.

Todas las aplicaciones de SeaFloat pueden equiparse con soluciones híbridas SIESTART™
Página de soluciones híbridas SIESTART™

Solución SeaFloat basada en SGT-800

Desarrollo de zonas remotas

La turbina SGT-800 combina un diseño simple y robusto, para alta confiabilidad y fácil mantenimiento, con alta eficiencia y bajas emisiones. Con más de 340 unidades vendidas y más de 6 millones de horas de operación, la turbina de gas SGT-800 es una excelente opción para aplicaciones industriales o de petróleo y gas.

 

Las plantas de generación de energía SeaFloat equipadas con turbinas de gas de clase mundial SGT-800 en aplicaciones de ciclo combinado, están disponibles en configuraciones de 150 MW hasta 450 MW.

La flexibilidad operativa basada en requisitos operacionales reales proporciona un amplio campo de aplicaciones en entornos industriales, así como para operaciones de carga base en áreas remotas. Todos los paquetes de turbinas de gas y vapor son probados por el sistema con módulos eléctricos y de control antes del envío.

 

Las continuas optimizaciones evolutivas, los algoritmos avanzados de diagnóstico remoto y el pronóstico de la vida útil de los componentes llevan a una confiabilidad de clase mundial.

Conoce más de la turbina industrial SGT-800
Página de producto de la SGT-800

Solución SeaFloat basada en SGT-A65

Rápida y flexible

La planta de energía SeaFloat SGT-A65 ofrece una rápida instalación para una planta de generación de energía, siendo altamente flexible sin el requisito de conexiones de alto voltaje de transmisión.

 

Este producto también puede proporcionar agua potable fabricada a partir de agua de mar como un subproducto.

 

Es una barcaza de potencia flotante de doble frecuencia y doble combustible que proporciona flexibilidad operativa sin igual, niveles de salida de potencia a alta temperatura ambiente y excelentes servicios de soporte .

This SeaFloat product is of major importance for applications that require fast delivery, power for isolated or remote locations, grid reinforcing for the short or medium term and disaster relief situations.

Learn more about the SGT-A65 aeroderivative gas turbine
SGT-A65 product page

Solución SeaFloat basada en SGT-8000H

Alto rendimiento en turbinas de gas a gran escala

La SGT5-8000H ofrece un rendimiento excepcional y una gran flexibilidad. Con una potencia bruta de 450 MW y un rápido aumento desde el inicio hasta la carga completa, la turbina ofrece bajos costos de ciclo de vida y ayuda a satisfacer las demandas de energía fluctuantes

Incluso la turbina de gas SGT-8000H de gama alta de Siemens está disponible como aplicación SeaFloat, en configuraciones de ciclo combinado 1x1 y 2x1. Ofrece hasta 1.330 MW con una eficiencia de planta de más del 61%, centrándose principalmente en la sustitución de las plantas más antiguas, como las centrales nucleares y las centrales eléctricas de carbón.

Conoce más de la turbina SGT-8000H
Página de producto SGT5-8000H

Descarga

Descargar el artículo especializado SeaFloat

El concepto SeaFloat utiliza el equipo comprobado y la tecnología confiable de Siemens, optimizando estas soluciones para una aplicación flotante. Todas las centrales eléctricas de ciclo abierto y de ciclo combinado pueden instalarse en barcazas, barcos o plataformas flotantes, dependiendo de los límites específicos del proyecto y los casos de negocios. Por favor, complete el siguiente formulario y reciba su enlace de descarga.

Contáctenos

¡Póngase en contacto con nosotros!

Para más información de las plantas de generación de energía Seafloat, contacte a nuestros expertos

Cuéntenos sus retos
Contáctanos