Seguridad contra incendios

image

Un lugar perfecto es un lugar protegido

La seguridad contra incendios involucra varias disciplinas desde detección, alarmas, evacuación y extinción hasta administración de edificios y daños Sólo si todos estos se encuentran cuidadosamente interconectados entre sí además de sus requerimientos específicos podrá estar seguro que sus empleados, visitantes, huéspedes y activos se encuentran protegidos al máximo. Ofrecemos todos los productos requeridos, sistemas y soluciones desde una sola fuente para salvaguardar la continuidad de su negocio.

Sistemas de protección contra incendios.

Sistemas de protección contra incendios.

Sistemas de protección contra incendios innovadores, completos para todos los requerimientos. Todos nuestros sistemas de protección contra incendios son escalables

  • desde pequeños a muy grandes
  • de simples a complejos

haciéndolos fácilmente expandibles
 
Los sistemas de protección contra Incendio de Siemens proporcionan una precisión imbatible y facilidad de uso para el personal del edificio, instaladores y bomberos. A la primera señal de peligro, nuestro confiable sistema de protección activa una alarma coordinada y los sistemas de extinción se activan.

 

Todos nuestros sistemas cumplen con los estándares más altos de seguridad (EN, UL y GB) para instalaciones tranquilas y una calidad de producto asegurada. Los sistemas de Seguridad Contra Incendios Sinteso y Desigo son nuestros sistemas de protección los cuales son instalados y mantenidos por nuestra empresa local Siemens. Cerberus es nuestro sistema de protección contra incendios el cual recibe mantenimiento y es instalado en una sociedad cercana a través de nuestros solution partners.

Detección

Productos de detección contra incendios

Nuestro portafolios de detección de seguridad contra incendios inteligente contiene:

  • Paneles de control de incendios fáciles de operar y potentes
  • Paneles compactos para detección de incendios y control de extinción
  • Detectores de incendio con tecnologías libres de engaño
  • Un rango amplio de dispositivos periféricos
  • Detectores confiables para aplicaciones especiales
Alarmas y evacuación

Alarmas y evacuación

Nuestro portafolios de evacuación y alarmas de seguridad contra incendios incluye:

  • Sistemas de alarma por voz modulares y escalables
  • Un rango amplio de dispositivos de alarma contra incendios y utensilios para notificación
Extinción

Extinción

Nuestro portafolios de extinción para protección de objetos y cuartos comprende sistemas con gases naturales y agentes de extinción químicos, combinados gas/agua así como sistemas de aspersión de agua.

Administración de riesgos

Sistemas de administración de riesgos

Los peligros potenciales que ponen en riesgo los activos y los procesos de negocio incrementan la necesidad de una administración de riesgos y una mejor protección. Es por esto que la seguridad y la protección se han convertido en características centrales tanto en la vida comercial como doméstica y por la cual las inversiones en tecnologías de seguridad han crecido en los últimos años. El día de hoy, los edificios públicos y comerciales usualmente tienen más de un sistema de seguridad instalado. Los sistemas de administración de riesgos potentes ofrecen una aplicación de fuente única que combina todos estos en un solo sistema.

Aplicaciones

Aplicaciones

Los riesgos de incendio dependen en gran medida del propósito del edificio y pueden variar de manera importante entre habitaciones. Ofrecemos conceptos de protección dedicados para todos los ambientes encontrados típicamente en edificios corporativos o públicos. Descubra nuestras recomendaciones específicas por habitación para el diseño de sistemas de seguridad contra incendios.

image

A perfect place is a protected place

Protection matters

#CreatingPerfectPlaces
Explore fire safety

Información Relevante

Tecnología innovadora que le brinda ventajas

Los negocios y los edificios cada vez se vuelven más complejos y por tanto requieren enfoques cada vez más sofisticados en cuanto a la seguridad contra incendios. Usted puede confiar en nuestra cartera innovadora para estar siempre actualizado con los últimos desarrollos tecnológicos. Garantizamos la mejor protección posible que impulsen todo el potencial - hoy y mañana.

image

Modernización

En el mundo corporativo de hoy, garantizar la seguridad personal y la continuidad del negocio es tan importante como ser capaz de reaccionar rápida y flexiblemente a los requerimientos cambiantes del mercado, necesidades del cliente y riesgos emergentes. Pensar a futuro es particularmente importante para la seguridad contra incendios. Los nuevos procesos de negocios, caídas en el desempeño del sistema o el incremento de costos de operación debido a mayores requerimientos de mantenimiento o falsas alarmas pueden requerir medidas de protección más modernas. Con sistemas vanguardistas de detección, alarmas, evacuación, extinción y administración de edificios de nuestro amplio portafolios, podemos proporcionarle soluciones a la medida para modernizar y expandir su sistema para cumplir los estándares de hoy - y futuros.

 

> Leer más

image

Extinción silenciosa

Los datos se encuentran en el centro de una sociedad moderna. La vitalidad de los negocios pequeños y grandes es ahora tan dependiente de los datos electrónicos que perder dichos datos es posiblemente uno de los grandes riesgos para la continuidad de un negocio e incluso para la supervivencia de compañías enteras. ¿Tiene el concepto correcto de protección contra incendios para mantener sus datos seguros? En caso de un incendio no sólo es esencial reaccionar de manera rápida y eficiente, si no también que cualquier daño al equipo costos y sensible pueda mantenerse al mínimo. Nuestra Tecnología de Extinción Silenciosa Sinorix fue diseñada específicamente para mantener seguros los sistemas de almacenamiento de datos y asegurar la continuidad del negocio aún en caso de incendio.

 

> Leer más

Enfoque del mercado sobre seguridad contra incendios

Cumpliendo los requerimientos específicos de su mercado

El significado de seguridad contra incendios en su mercado puede ser muy diferente a lo que se requiere en otro: Por ejemplo, en centros de datos evitar daños al equipo del servidor es de la mayor importancia mientras que los museos a menudo necesitan lidiar con retos de preservación de la arquitectura. Hemos desarrollado soluciones dedicadas para varios mercado que son idealmente adecuadas para sus respectivos riesgos de incendio y características.

Referencias

Creando espacios perfectos con una seguridad contra incendios amplia

image
image
image

Contacto

Contáctenos

Contáctenos para mayor información acerca de nuestro extenso portafolios sobre seguridad contra incendios de tecnologías, soluciones y servicios.