Actuadores de amortiguación

Actuadores de amortiguación OpenAir

OpenAir habla su lenguaje

OpenAir™ es un portafolios completo de actuadores de amortiguación que ofrece una amplia selección de fuerzas de posicionamiento, señales de control, estándares de comunicación y opciones adicionales que pueden adaptarse a sus requerimientos de HVAC. Diseñados para ser duraderos y eficientes, los actuadores OpenAir vienen con motores de bajo consumo y control de funciones rápido y preciso. ¿El resultado? Ciclos de vida prolongados, consumo de energía notablemente bajo y durabilidad durante el transporte, en el sitio de construcción y en la operación.

Elija el actuador de amortiguación ideal para sus necesidades.
¡Todas sus opciones con OpenAir!
Familia de actuadores de amortiguación para aplicaciones HVAC
Actuadores de amortiguación para aplicaciones HVAC

Ahorre tiempo y costes con OpenAir

  • 2 a 35 Nm, 125 a 250 N; 2 a 150 s
  • Bajo consumo de energía con motores de alta eficiencia
  • Tiempo de instalación reducido con adaptadores de eje auto-centrables
  • Fácilmente cableado con guía para cableado sin errores
  • La carcasa duradera garantiza largos ciclos de vida
  • Aplicaciones en todo el mundo: Aprobado por UL y cumple con CE
Familia de actuadores de amortiguación para control de volumen de aire
Actuadores de amortiguación para control de volumen de aire

OpenAir: Más posibilidades, más conveniencia

  • 5 y 10 Nm; 150 s
  • Se ajusta fácilmente a las cajas VAV
  • Servicio simplificado con retroalimentación de posición de amortiguador integrado
  • Medición de temperatura precisa e independiente de la ubicación
  • Integración flexible de sistemas utilizando estándares de comunicación comunes
  • Construcción durable para una estabilidad a largo plazo sin envejecimiento ni variación de temperatura
  • Motores de ruido ultra bajo para máxima comodidad
  • Utilizable en todo el mundo gracias a la aprobación UL y a la conformidad con CE
Familia de actuadores de amortiguación para amortiguadores de protección contra incendio y contra humo
Actuadores de amortiguación para amortiguadores de protección contra incendio y contra humo

Maximice la seguridad con OpenAir

  • 4, 9/7 y 18 Nm; 90 s; retorno del resorte 15 s; fusible térmico para 72°C o 95°C
  • Seguridad mejorada con dos interruptores auxiliares integrados para una retroalimentación precisa de posición del amortiguador
  • Alta confiabilidad con niveles de par constantes para abrir y cerrar
  • Uso flexible con fusible térmico para dos temperaturas
  • Rápido, fácil y seguro de instalar con adaptadores de eje autocentrables
Clima interior saludable

Conocimiento

Creando un clima interior saludable

Obtenga beneficios con OpenAir

Un portafolios para todas sus necesidades

Eficiente en el consumo de energía, fácil de usar y confiable: La facilidad de uso está en el corazón de todo el portafolios de actuadores de amortiguadores, desde una instalación sin problemas y una rápida puesta en marcha hasta una operación que es eficiente y conveniente. Puede ahorrar tiempo y costos utilizando el plan de cableado estandarizado y los adaptadores de eje autocentrables. Simplemente escoja entre cuatro tamaños de carcasa que fueron construidos aún para las más desafiantes aplicaciones de HVAC.

Los actuadores de amortiguación OpenAir se adaptan fácilmente a sus necesidades. Siemens ofrece actuadores de amortiguador duraderos para cualquier aplicación: Ventilación de confort, volumen de aire variable, amortiguadores de protección contra incendios y humo, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones especiales. Puede elegir entre una gran selección de fuerzas de posicionamiento, buses de comunicación y señales de control. Siemens prueba exhaustivamente todos los actuadores de amortiguación y proporciona una carcasa increíblemente robusta que permite ciclos de vida de más de 100,000 ciclos completos y 5 millones de ciclos parciales. La instalación se vuelve simple y sin errores gracias a los actuadores precableados, cables codificados por color y número, un concepto de montaje uniforme de la unidad y el montaje del eje de un solo tornillo. Finalmente, el consumo de energía y la comodidad se mejoraron dramáticamente gracias a los eficientes motores de alta precisión, los motores sin escobillas de bajo ruido y la rápida implementación de los comandos de los sistemas de automatización de edificios.

Aprenda más acerca del portafolios OpenAir
Folleto OpenAir
Echa un vistazo al configurador de productos OpenAir

Configure los actuadores para cumplir con sus requerimientos

Personalice su actuador de amortiguador con las funciones deseadas en línea utilizando el configurador de productos en el Siemens Industry Mall. Las opciones de personalización incluyen etiquetado, colocación del logotipo de la empresa, tipo de cable, longitud del cable, tipos de conectores y etiquetas personalizadas. Siemens le proporcionará todos los certificados requeridos con cada compra, y ofrece un empaque para uno o varios productos. Para obtener asistencia con cualquier requerimiento adicional del producto o para realizar un pedido grande, comuníquese con su especialista de productos Siemens.

Vaya al Industry Mall y eche un vistazo al configurador de productos
Configurador de productos OpenAir

Referencias

Referencias mundiales

Observe con más detalle algunos de nuestros proyectos con OpenAir

Edificio Sjølivet: Oficinas Centrales Framo AS
Centro Comercial Sofia Ring en la capital de Bulgaria
Hotel Radisson Blu Palace

Descargas y Soporte

Estamos aquí para usted

Descargue el folleto del tema y el catálogo del producto, o póngase en contacto con nuestros expertos para aprender más acerca de la gama de productos OpenAir.

Contacto

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros actuadores de amortiguación OpenAir, no dude en consultar a nuestros expertos.