Contáctenos

Conducir los motores de flujo de fluidos hacia la máxima productividad

Mejore la eficiencia energética con los sistemas de accionamiento de reluctancia síncrona. . Aproximadamente el 97% de los costos del ciclo de vida de los motores se pueden atribuir a los gastos de energía. Pasar a un sistema de accionamiento de reluctancia síncrona es solo un pequeño paso, pero el impacto es enorme, especialmente durante la carga parcial. La alta eficiencia garantiza unos costos …