Todo esto genera una operación transparente

image

Una mejor visión general de los procesos de producción, los estados de los equipos y el consumo de energía

Con el Portal de automatización totalmente integrada (TIA Portal) garantizas la producción transparente con procesos optimizados y una mejora en la disponibilidad de los equipos y las plantas de producción. La administración integrada de energía crea transparencia en el ahorro de energía, conforme a la norma ISO 50001. Por lo tanto, TIA Portal es la puerta de acceso perfecta hacia la automatización de la empresa digital.

Aspectos destacados

Mejora tu productividad

Mejora tu productividad y opera con la mayor transparencia posible a lo largo de toda la vida útil de los equipos y las plantas.

Con el aumento de la competencia global, es esencial saber todo lo que sucede en un equipo. Mediante las operaciones transparentes, puedes tomar las decisiones adecuadas gracias a los datos coherentes y los análisis en profundidad. Esto también mejora la eficacia energética, lo que es un factor cada vez más importante para ganar competitividad.

image

Toma rápidamente las decisiones correctas

La mayor transparencia posible a través del almacenamiento constante de datos en la producción te permite tomar rápidamente las decisiones adecuadas. Puedes preparar datos de acuerdo con grupos objetivo específicos con el servidor de información SIMATIC, a nivel local o a través de un dispositivo móvil cuando te encuentras en el campo. El sistema es compatible con WinCC/WebUX y con WebNavigator para el acceso y el control remotos.

  • Informes basados en la Web
    Análisis de datos de producción para grupos objetivo específicos utilizando el servidor de información SIMATIC
  • NUEVO: Operación y monitoreo basados en la Web
    De forma flexible en diferentes dispositivos o navegadores utilizando WinCC/WebUX o acceso remoto integral con WinCC/Webnavigator
image

Fabricación energéticamente eficaz en conjunto con el cumplimiento de los requisitos legales

La solución de automatización integrada SIMATIC Energy Suite y el sistema de administración de energía conectado a nivel universal Energy Manager PRO te ayudan a gestionar los costos energéticos en todo momento. Energy Suite facilita y agiliza el registro de datos energéticos, además de proporcionarte la transparencia que necesitas para ahorrar energía conforme a la norma ISO 50001.

  • NUEVO: Registro fácil y eficaz de datos energéticos
    Como una solución de automatización integrada con SIMATIC Energy Suite
  • NUEVO: Reduce los costos operativos
    Con el sistema de administración integral de energía SIMATIC Energy Manager PRO (antes denominado B.Data)
image

Reduce los tiempos de inactividad en la producción

El diagnóstico eficaz e integrado de los errores en los procesos reduce los tiempos de inactividad de la producción y aumenta la disponibilidad de los equipos y las plantas. La función estandarizada de diagnóstico de equipos y plantas (SIMATIC ProDiag) te proporciona análisis eficaces de errores de procesos. El diagnóstico de sistemas integrado te ayuda a identificar rápidamente los errores en el sistema de automatización de todos los componentes del sistema.

  • Identifica errores en el sistema de automatización de inmediato
    Con el diagnóstico de sistemas integrados de todos los componentes del sistema
  • NUEVO: Diagnósticos eficaces de fallas en los procesos
    Con la función estandarizada de diagnóstico de equipos y plantas (SIMATIC ProDiag)
image

Integración fácil de los sistemas de nivel superior (sistemas MES/ERP)

La conexión de la automatización con los niveles de TI por medio de la comunicación abierta facilita la integración de las soluciones MES/ERP de nivel superior. El protocolo de comunicación estandarizado SIMATIC OPC UA te permite enviar datos de producción a los sistemas de otros fabricantes. IndustrialDataBridge se utiliza para la comunicación bidireccional entre sistemas a través de interfaces estándares, sin trabajo de programación alguno.

  • NUEVO: Conexión de sistemas neutrales en relación con los fabricantes
    Mediante el respaldo del protocolo de comunicación estandarizado SIMATIC OPC UA
  • Comunicación de datos de varios sistemas
    A través de interfaces estándares con WinCC/IndustrialDataBridge
image

Descubre la cartera de software completa de TIAPortal

Con TIA Portal no solo integras el software básico (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES y SIMOTION SCOUT TIA), sino que también te beneficias de funcionalidades adicionales con opciones nuevas como la ingeniería multiusuario de TIA Portal y administración de la energía con SIMATIC Energy Suite en una única interfaz.

Más información

Contacto

¿Cómo podemos ayudarte?

Si tienes alguna pregunta, comentario u opinión, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos listos para ayudarte.

Our experts would like to help you:
Contact us