El núcleo de la automatización eficaz: la ingeniería integrada

image

Ingeniería integrada

Los procesos cada vez más complejos de fabricación industrial generan más requisitos para la tecnología de automatización en relación con el rendimiento, la funcionalidad y la eficacia. La clave es la ingeniería integrada: Siemens brinda la respuesta con la actual tecnología de automatización y su base, TIA Portal.

Aspectos destacados

Reduce el tiempo de comercialización

Library concept
Reusability of project components through libraries

Prepara el sistema de ingeniería o los procesos de ingeniería para los desafíos futuros

Todos los componentes importantes de automatización están integrados en TIA Portal, por lo que puedes programar todo, desde los controladores, las unidades periféricas, pasando por las HMI, hasta la seguridad y el control de movimiento o, incluso, la administración de energía. Una base de datos coherente y bibliotecas con funciones utilizadas comúnmente hacen que la ingeniería sea más rápida e incluso fácil.

image

Reduce el tiempo de ingeniería

TIA Portal te permite integrar todos los componentes clave del proyecto de automatización:

seguridad, protección, control, HMI, unidades, equipos periféricos descentralizados y, ahora también, control de movimiento y distribución de energía. Menos entradas repetidas, una base de datos compartida y una interfaz de usuario estandarizada para todas las tareas te ayudan a reducir el tiempo de ingeniería.

image

Menos esfuerzo de coordinación a través de la sincronización

Con la ingeniería multiusuario de TIA Portal, varias personas pueden acceder a un proyecto al mismo tiempo. La sincronización es automática. Puedes procesar las tareas de forma flexible y completarlas de manera simultánea, ya sean orientadas al dispositivo o basadas en la tarea.

  • NUEVO: Trabaja en un proyecto como parte de un equipo
    Y adminístralo de forma flexible en un servidor utilizando ingeniería multiusuario
  • NUEVO: Promueve los estándares corporativos
    Utilizando la definición y administración básicas de TIA Portal
  • Facilidad para combinar HMI y PLC
    Utilizando PLC de reemplazo
  • Puesta en marcha compartida en línea
    Observas un sistema de control con hasta cinco desarrolladores en línea de forma simultánea
image

Corrige errores para minimizar el trabajo adicional

Al identificar errores de manera confiable y corregirlos rápidamente con las distintas plantillas de códigos de programación, puedes reducir la cantidad de trabajo adicional. Muchas herramientas de diagnóstico nuevas y eficaces, como así también registros de prueba de sistemas cíclicos proporcionan ayudan a analizar errores esporádicos durante la puesta en marcha.

  • NUEVO: Apoyo orientado con varias plantillas de códigos de programas
    Gracias al nuevo sistema de ayuda
  • NUEVO: Muchas opciones de diagnóstico nuevas y eficaces
    Como comparaciones basadas en el contenido y nuevas funciones de diagnóstico
  • Registros de prueba de sistemas cíclicos
    Durante la puesta en marcha y con el fin de analizar los errores esporádicos gracias a la función de seguimiento integrada
image

Crea soluciones más rápido

Desarrolla soluciones más rápido gracias a la generación automática de visualización de HMI con el SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), los diagnósticos de equipos y plantas rápidos y fáciles, la implementación de sistemas de administración eficaz de la energía y la creación de programas automáticos utilizando generadores de software que están vinculados a la interfaz TIA Portal Openness.

  • NUEVO: Generación automática de visualización de HMI
    Utilizando el SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)
  • NUEVO: Diagnósticos de equipos y plantas rápidos y simples
    Utilizando la generación automática de códigos y la pantalla de monitoreo gráfico con el diagnóstico de equipos y plantas (SIMATIC ProDiag)
  • NUEVO: Implementa fácilmente la administración eficaz de la energía
    Gracias a la configuración intuitiva de los componentes de medición y la generación automática del programa PLC utilizando la SIMATIC Energy Suite
  • NUEVO: Generación automática de programas mediante el uso de sistemas de terceros para controlar el TIA Portal
    A través de la API pública TIA Portal Openness
image

Evita el trabajo adicional

Gracias al concepto de biblioteca integral, puedes reutilizar fácilmente todos los objetos del proyecto y, de esta manera, evitar el trabajo adicional. Protege el conocimiento especializado a largo plazo con los bloques de protección de conocimiento y continúa desarrollando fácilmente los sistemas y proyectos existentes en el TIA Portal.

  • Vuelve a utilizar fácilmente todos los objetos del proyecto
    Incluida la asignación de versiones y la función de actualización gracias al concepto integral de biblioteca
  • Protege el conocimiento de forma confiable a largo plazo
    Por medio de los bloques de protección de conocimiento
  • Perfecciona fácilmente las plantas y los proyectos existentes en el TIA Portal
    Utilizando la migración compatible de los proyectos existentes
image

Descubre la cartera de software completa de TIAPortal

Con TIA Portal no solo integras el software básico (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES y SIMOTION SCOUT TIA), sino que también te beneficias de funcionalidades adicionales con opciones nuevas como la ingeniería multiusuario de TIA Portal y administración de la energía con SIMATIC Energy Suite en una única interfaz.

Más información

Contacto

¿Cómo podemos ayudarte?

Si tienes alguna pregunta, comentario u opinión, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos listos para ayudarte.

Nuestros expertos quieren ayudarte:
Contáctanos