---
title: "Acerca de nosotros | Siemens"
description: "La tecnología de Siemens permite a los clientes transformar los sectores que forman la columna vertebral de las economías: industria, infraestructura y transporte."
language: "es-MX"
locale: "es-MX"
source_url: "https://www.siemens.com/mx/es/compania/historias/disenando-un-coche-de-formula-1-ganador.html"
url: "https://www.siemens.com/es-mx/company/about/"
canonical: "https://www.siemens.com/es-mx/company/about/"
image: "https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2fyaGZh17Y5HtDSpCIkkXP/en-US/Company-about-us-og-1200x630.jpg?auto=format%2Ccompress&amp;w=1200&amp;h=630&amp;fit=crop&amp;crop=faces%2Cedges&amp;q=60"
type: "website"
content_category: "about"
division: "CM"
schema_type: "WebPage"
site_name: "Siemens"
fetched_at: "2026-11-17T04:23:06.764Z"
word_count: 1355
reading_time_minutes: 6
links_count: 25
images_count: 17
status_code: 200
twitter_card: "summary_large_image"
---

## Structured Data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "Acerca de nosotros",
  "url": "https://www.siemens.com/es-mx/company/about/",
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "name": "",
          "@id": "https://www.siemens.com/es-mx/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "item": {
          "name": "Empresa",
          "@id": "https://www.siemens.com/es-mx/company/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "item": {
          "name": "Acerca de nosotros",
          "@id": "https://www.siemens.com/es-mx/company/about/"
        }
      }
    ]
  },
  "producer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "maintainer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens",
    "department": [
      {
        "@type": "Organization",
        "name": "CM"
      }
    ]
  }
}
```

Acerca de nosotros | Siemens

![](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1DETzX4C687nBgwykryvDf/en-US/Company-about-us-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

# Acerca de nosotros

Nuestra tecnología acelera las transformaciones de los clientes con IA industrial, aumentando la eficiencia en las fábricas, mejorando la habitabilidad de la ciudad y promoviendo soluciones de transporte sostenibles.

**Nuestro objetivo**

## Transformar lo cotidiano, para todos

Al combinar el mundo real y el digital, podemos ayudar a acelerar tanto la digitalización como la sostenibilidad, para que nuestros clientes en todo el mundo puedan ser más competitivos, resilientes y sostenibles.

[

**Estrategia**

### Impulsados por los objetivos

Creamos tecnología para transformar lo cotidiano para todo el mundo. Ese es nuestro propósito. Nuestra estrategia es cómo cumplimos este propósito: mediante la creación de valor a largo plazo que se extienda más allá de los resultados comerciales en beneficio de la sociedad.

](/es-mx/company/about/strategy/)

[

**Transformar lo cotidiano**

### Un impacto real para miles de millones de personas

Creamos tecnología para transformar lo cotidiano, para todos. Desde fábricas inteligentes hasta ciudades sostenibles, pasando por la transformación digital, la automatización y la electrificación, convertimos los momentos cotidianos en posibilidades extraordinarias.

](/es-mx/company/about/strategy/technology-to-transform-the-everyday/)

[

**Innovación**

### Investigación e innovación

Creemos que muchas tecnologías que ayudan a resolver desafíos globales como el cambio climático ya existen hoy en día. Utilizamos las tecnologías centrales de nuestra compañía, Siemens, en todas las actividades.

](/es-mx/company/innovation/)

[

**Historia**

### Una sólida historia desde 1847

Desde un taller en un patio trasero en Berlín hasta una corporación global: pocas empresas de tecnología pueden mirar hacia atrás con una historia tan larga y exitosa como la de Siemens.

](/es-mx/company/history-heritage/)

## Siemens in Germany

![Fotografía de Berlín de noche](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2Cfl2953KstwVOUjiF2bYS/en-US/Berlin-bei-Nacht_promo.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

Germany is of central importance to us as an economic and industrial hub for production, employment, and research and development. With approximately 86,000 employees, we are one of the largest private employers in the country and continue to invest—including as one of the largest and most innovative private companies offering apprenticeships. Three of our four industrial businesses have their headquarters in Germany: Siemens Digital Industries, Siemens Mobility, and Siemens Healthineers.

We serve over 50,000 customers here. In fiscal year 2025, we generated €11.6 billion in revenue and €11.4 billion in order intake.

Discover our sustainable solutions and many facts and figures in our [company presentation (German only).](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:78a37789-3a71-4d87-b45f-54a5f4b058a9/siemens-in-deutschland-kurzversion.pdf)

[Our annual report 2025](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:428ea18a-e7ab-4f93-a160-33908f1c3540/Siemens-Annual-Report-2025.pdf)

**Nuestro impacto**

## Creamos un cambio positivo juntos

En la actualidad, nuestras tecnologías están en todas partes: empoderando a los clientes, inspirando a los empleados y dando forma al mundo en el que queremos vivir.

### 90% de nuestra actividad tiene un impacto positivo en la sostenibilidad

para nuestros clientes

### 694 millones de toneladas métricas de CO₂e

evitados por los clientes en conjunto a 2025

 

### 47.9 millones de euros de inversión comunitaria total en el año fiscal 2025

### 58,000 horas dedicadas por nuestro personal a proyectos de voluntariado

### 438 millones de euros invertidos en educación y capacitación de empleados

**Gobernanza**

## Demostrar prácticas comerciales responsables

Fomentamos una cultura de confianza, seguimos los estándares éticos y manejamos los datos con cuidado. Con nuestra gobernanza aplicamos sistemas de vanguardia para una conducta comercial efectiva y responsable.

[Ver equipo de liderazgo](/es-mx/company/leadership/)

[

![Un tren suizo rojo viaja a través de un paisaje montañoso nevado con árboles de hoja perenne y un cielo nublado.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2KlCK7AhOwBBd4sCk2B3GM/en-US/SIEM-SUS-02-376-sRGB-Zug_small.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Cumplimiento y ética

El cumplimiento constituye la base de todas nuestras decisiones y actividades, y es la clave para la integridad al realizar negocios.

](/es-mx/company/compliance/)

[

![Un cachorro de Golden Retriever sentado en la hierba, mirando hacia arriba con grandes ojos marrones y una expresión curiosa.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5lMqlTvjx5AcCPK8kZ6Hi9/en-US/7686feab-2701-4b81-b787-437a53b6dcea.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Gestión de la cadena de suministro

Priorizamos la sostenibilidad en nuestra cadena de suministro y promovemos la responsabilidad ambiental y social, así como el abastecimiento responsable.

](/es-mx/company/about/supply-chain-management/)

[

![Pantallas de computadora que muestran gráficos coloridos y visualizaciones de datos en una habitación oscura con luz azul brillante.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1XjCrE3tCb2yn40Ju9I4ef/en-US/SIEM-Cybersecurity-GettyImages-2075787392-RGB_medium.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Ciberseguridad y privacidad de datos

Creemos que la protección de datos es una parte integral de la conducta empresarial responsable. Nuestro objetivo principal es mantener una sólida protección de datos y un alto nivel de ciberseguridad para la compañía y todas nuestras partes interesadas.

](/es-mx/company/digital-transformation/cybersecurity/)

[

![Un cachorro de Golden Retriever sentado en la hierba, mirando hacia arriba con grandes ojos marrones y una expresión curiosa.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/222StoqUuNja1vfku0uIVz/en-US/c88ccaad-8f6f-4708-9930-06fd88a903b7.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Derechos humanos

Respetar los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor es un elemento central de integridad y gobernanza corporativa responsable para nosotros.

](/es-mx/company/about/social-commitments/human-rights/)

[

![Un cachorro de Golden Retriever sentado en la hierba, mirando con una expresión curiosa.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2VTfqTzi61ym74bEdQAKDG/en-US/a53bb58b-6326-4ccd-84dd-84f6a3e73c51.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### IA responsable

Para nosotros, la IA responsable significa contrarrestar los efectos indeseables y equilibrarlos cuidadosamente con las oportunidades potenciales. Para institucionalizar este esfuerzo, establecimos un grupo de trabajo de gobernanza de IA generativa.

](/es-mx/company/artificial-intelligence/)

![Un cachorro de Golden Retriever sentado en la hierba, mirando con una expresión curiosa.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5dMqYl03pKL3v3FeQ58Uce/en-US/4b162ab8-b515-41bc-80f6-b651c0849054.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Equipos regionales empoderados

Combinamos estándares globales con experiencia en el mercado local. En más de 200 países. Estos incluyen sedes regionales, centros de innovación e instalaciones de fabricación en Europa, América, Asia-Pacífico, así como Medio Oriente y África.

**Nuestros logros**

## Reconocidos en todo el mundo

### #36 Revista Time

Una de las mejores compañías del mundo según TIME y Statista para 2025

### #50 Mejores empleadores del mundo

Una de las principales compañías globales para trabajar en el ranking Forbes 2025.

### #47 Mejores marcas globales

Ranking mundial Interbrand 2026.

**responsabilidad social**

## Contribuir con las personas y la sociedad

Fomentamos la diversidad, la equidad, la inclusión y el desarrollo comunitario para crear un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, permitimos que las personas sigan siendo resilientes y relevantes en un entorno en constante cambio.

[

![Un colorido patrón abstracto de líneas curvas y formas en tonos de azul, morado y naranja sobre un fondo oscuro.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1keZQVsHDryzl7EV3ctodh/en-US/SIEM-EB1-7-1631-sRGB_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Carreras profesionales en Siemens

Tenemos éxito cuando los nuestros tienen éxito. Es por eso que apoyamos a nuestro personal a través de varios programas e iniciativas, sin importar en qué posición se encuentren o cuál sea su nivel de experiencia.

](/es-mx/company/jobs/)

[

![Una persona que lleva una camisa azul y auriculares sonríe mientras trabaja en una computadora en una oficina.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4hiOWglyOqF3xK6SLFAPw7/en-US/cq5dam.web.2160.1620.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### El sentido de pertenencia en Siemens

Promovemos los equipos diversos, las oportunidades equitativas y un lugar de trabajo inclusivo para impulsar la innovación y crear un fuerte sentido de pertenencia.

](/es-mx/company/about/social-commitments/belonging/)

[

![Vista aérea de una calle urbana abarrotada con peatones caminando entre edificios en el centro de la ciudad.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/oewSOtQFznAX6AxxpxJb6/en-US/urban-crowd-from-above-birmingham-united-kingdom_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Ciudadanía corporativa

Con nuestras iniciativas de ciudadanía corporativa, nuestro objetivo es empoderar a las personas y las sociedades. Nuestro enfoque se centra principalmente en devolver a las sociedades lo que más importa localmente.

](/es-mx/company/about/social-commitments/corporate-citizenship/)

[

![Una mano sostiene una pequeña planta que crece en el suelo, simbolizando crecimiento y sostenibilidad.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/19Y7p2AzIO5FjrJzt37deg/en-US/sustainable-living-1360654310_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Salud y seguridad

Estamos comprometidos a crear un ambiente de trabajo saludable y seguro. Hacemos esto al mantener y mejorar la resiliencia, adaptabilidad y bienestar de nuestra gente.

](/es-mx/company/about/social-commitments/health-safety/)

![Un grupo diverso de personas que están juntas al aire libre, lo que representa la unidad y la inclusión.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3Fjv94ZKvG2KOrYWwGrnRY/en-US/company-about-we-stand-for-values-europe-banner-mhero-1280x720.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### NOSOTROS defendemos los valores

Respeto. Tolerancia. Apertura. Diversidad. Estas son las piedras angulares que han guiado nuestro éxito y continuarán fortaleciéndonos en el futuro. En alianza con más de 30 destacadas empresas alemanas, empleamos colectivamente a 1.7 millones de personas diversas en toda Alemania, todas unidas por una Europa unificada. Nuestro compromiso común contrarresta el populismo y apoya una sociedad abierta y diversa como la base de nuestra prosperidad.

[Obtenga más información sobre WE STAND](https://www.westandforvalues.com/)

## Programas e iniciativas

[

![Una mano robótica sostiene suavemente una mano humana contra un fondo azul.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/613A5rptRvVsj3JUtDMPyU/en-US/Siemens-Caring-Hands.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Caring Hands

Learn more about Siemens Caring Hands.

](https://siemens-caring-hands.org/en/)

[

![Un logotipo circular con líneas curvas azules y verdes que forman una forma estilizada de globo o esfera.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3qzM7FfSro1dN7Am3HPDd1/en-US/Siemens-foundation.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Foundation

Learn more about the Siemens Foundation.

](https://www.siemens-stiftung.org/en/)

[

![Un cachorro de Golden Retriever se sienta en la hierba, mirando hacia arriba con grandes ojos marrones y una expresión curiosa.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/KXGg2JtBU2fi4JD7JePAz/en-US/cq5dam.web.2160.1620.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Partnerships & sponsoring

Learn more about partnerships and our sponsoring activities.

](/es-mx/company/about/partnerships/)

[

![A white square is shown; “Arts” and “Program” are visible.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/0M43AInxNixF4K2zy0D0Y/en-US/arts-program-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Arts Program

Learn more about Siemens Arts Program.

](https://www.siemens.com/en-us/company/about/partnerships/arts-program/)