Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

FrameWORKS darbina ar ZETA

ZETA ar saviem 27 meitasuzņēmumiem visā pasaulē specializējas pielāgotu biofarmācijas iekārtu plānošanā, automatizācijā, digitalizācijā un kvalifikācijā aseptisko procesu risinājumiem. ZETA darbojas kā visaptverošs risinājumu nodrošinātājs, apvienojot iekārtu inženieriju ar HVAC un tīru telpu dizainu. Ar savu FrameWorks ZETA piedāvā kopēju instrumentu ainavu CAPEX projektu izpildei - visiem projekta partneriem un disciplīnām, kas aptver visas projekta fāzes (CD, BD, DD, ražošana, kvalifikācija, nodošana ekspluatācijā). Ieguvums: augstākā kvalitāte, termiņā un plānotajās izmaksās.

Kāpēc FrameWorks?

FrameWorks ir ZETA integrētā digitālā ecosystem, kas savieno visas inženierzinātņu disciplīnas, piegādātājus un projekta fāzes vienā kopīgā vidē. Tas saskaņo datus, racionalizē sadarbību un nodrošina pamatu nākotnei gatavam digitālajam dvīnim.

Priekšrocības

  • Vienotā inženierija
    Visas disciplīnas darbojas kopējā platformā ar konsekventiem datiem un vadītām darbplūsmām. Tas novērš informācijas nepilnības, samazina sarežģītību un nodrošina vienmērīgu nodošanu no koncepcijas līdz nodošanai ekspluatācijā.
  • Ātrāka projekta izpilde
    Ar saskaņotām datu plūsmām un reāllaika sadarbību globālās komandas pieņem lēmumus ātrāk un samazina kavējumus, paātrinot projektu piegādi un saīsinot laiku nonākšanai tirgū līdz pat 50%.
  • Pilnīga pārredzamība
    Reāllaika ieskats nodrošina ikvienu partneri saskaņotu. Kopīga piekļuve datiem samazina pārpratumus, atbalsta pārliecinātus lēmumus un nodrošina vienmērīgu projekta progresu.
  • Pilnīgs CAPEX pārklājums
    FrameWorks atbalsta visu projekta dzīves ciklu - no konceptuālā dizaina līdz darbības gatavībai - nodrošinot strukturētus datus, savienotus rīkus un nevainojamu inženiertehnisko darbību ķēdi.

Piedāvātās iespējas

Case Study

Rūpnieciskās farmācijas ražošanas iekārta

Fasttrack EPC projekts LOBA

LOBA Biotech piegādāja peginterferona iekārtu tikai 25 mēnešu laikā, izmantojot FrameWorks, samazinot tipisko grafiku par 50% un parādot integrētās digitālās inženierijas ietekmi.

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...
Farmaceitiskie izstrādājumi

Mērķtiecīgi izstrādāts farmācijai un biotehnoloģijām

Pilns dzīves cikla atbalsts no laboratorijas līdz liela mēroga ražošanai ar digitālo kvalifikāciju, izsekojamību un automatizētu dokumentāciju. Pielāgotas darbplūsmas, apstiprināti aprīkojuma katalogi un integrētie rīki palīdz farmācijas un biotehnoloģiju komandām paātrināties, saglabāt atbilstību un mērogoties ļoti regulētā vidē.

Bieži uzdotie jautājumi

Izpētiet resursus un saistītos produktus