Skip to main content

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway darbina ar Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight piedāvā daudzpotenciālu sensoru produktus, lai uztvertu visnozīmīgākos datus un padarītu tos pieejamus dažādās lietojumprogrammās. Tas inovatīvi izmanto jaunās tehnoloģijas, piemēram, Al, 5G un LoT, dažādiem lietošanas scenārijiem. Apņemoties padarīt sensoru nozīmi, Milesight ātri reaģē uz klientiem raksturīgām problēmām un sadarbojas ar paplašināto partneru tīklu, lai nodrošinātu unikālu datu vērtību. Tā ir apņēmusies radīt reālu, pozitīvu ietekmi viedajās ēkās, inteliģentā satiksmē, inteliģentā drošībā, viedajās pilsētās un ārpus tās.

Kāpēc Offers LoRaWAN network?

UG65 is a PoE based high-performance indoor LoRaWAN® gateway powered by NXP quad-core processor and SX1302 chip, delivering stable, scalable, and seamlessly integrated connectivity for demanding IoT deployments such as smart buildings.

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway

Priekšrocības

  • High-Capacity Performance
  • Full-Duplex 8-Channel Communication
  • Up to 2km Signal Penetration in Urban Area
  • Up to 2,000 Devices Connectivity

Piedāvātās iespējas

Case Study

Smart Heating Control in a Swiss Building

Smart Heating Control in a Swiss Building

Milesight’s UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway acted as the central hub for smart heating control, connecting thermostats and controllers to enable remote monitoring and reduced energy use.