Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK darbina ar VLM Robotics

VLM Robotics strādā pie veiklas 4.0 ražošanas robotikas un ļauj atrisināt vienu no galvenajām pašreizējām ražotāju problēmām: to ražošanas sadrumstalotību, reaģējot uz cerībām par masveida pielāgošanu...<br/>VLM-Robotics ražo robotizētās šūnas ražošanai kā NDT vadībai, apstrādei, līmēšanai, piedevu ražošanai utt.<br/>Tās šūnas, kuras vienmēr kontrolē ar skaitlisko vadību, parasti ir daudzfunkcionālas, daudztehnoloģiskas (piemēram: piedevu ražošana+vadība procesā+apstrāde) un vairāku robotu.<br/>Vienmēr instrumentēti, tie darbojas slēgtā cilpā reāllaikā, ir pilnībā balstīti uz datiem un tādējādi tiem ir spēja veikli ražot lielas detaļas (> 1 m) (t.i., unikālus produktus katru reizi bez sērijas efekta)<br/>

Kāpēc Robots, ko kontrolē skaitliskā vadība?

Robots, ko kontrolē CNC tiešā vadībā un daudzkanālā, uzlabo precizitāti un reāllaika datus. Atbalsta vienlaicīgu daudzasu (daudzkanālu) interpolāciju tādiem lietojumiem kā piedevu ražošana un apstrāde. Integrēts elektriskais skapis ar I/O un citām funkcijām.

Robots, ko kontrolē skaitliskā vadība

Priekšrocības

  • Asu interpolācija
  • Vienlaicīga robota vadība
  • Datu apstrāde reāllaikā
  • Slēgta cilpa NC

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi