Skip to main content

2D IRON darbina ar Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) ir vadošais lietotājam draudzīgu un augstas drošības biometrisko risinājumu piegādātājs. TBS skārienjutīgās un bezkontakta ierīces, ko powered by vismodernākās biometrijas dati, nodrošina nevainojamu un drošu iekļūšanu, sākot no sejas atpazīšanas un varavīksnenes līdz pirkstu nospiedumu skenēšanai. TBS BIOMANAGER ENTERPRISE platforma ir nevainojami integrēta ar SiPass integrētajiem™ un SIPORT, apvienojot labāko no divām pasaulēm: biometriskās identitātes pārvaldību un piekļuves kontroli uzņēmuma līmenī. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties rūpniecībā, enerģētikā, finansēs, veselības aprūpē, valdības aģentūrās (policija, cietumi, administrācijas ēkas): TBS piedāvā pielāgotus, uzticamus risinājumus, kas nodrošina patiesu lietotāja identitāti visām komerciālajām lietojumprogrammām, lai tie atbilstu augstākajiem nozares standartiem (CRITIS).

Kāpēc 2D IRON biometric terminal: Access with secure fingerprint?

2D IRON combines a best-in-class multispectral fingerprint sensor with an IP65-Terminal for harsh environments. Designed and manufactured in Switzerland.

Priekšrocības

  • Intuitive biometric user interaction providing a hassle-free user experience with flexible authentication options
  • Elegant & user-friendly TBS design
  • Many configuration options available in standard firmware, including special Siemens profile to connect to Siemens door controllers
  • Proactive security updates, powered by secure TBS firmware

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

TBS BIOMANAGER server On-Premise (Windows 10 or later) or hosted in TBS Cloud.

Power supply (from Siemens Door Controller)

Network infrastructure with LAN or Wifi connection

RS485 connection to Siemens Door Controller (OSDP, CerPass)