Skip to main content

Spectropur GS2-SP6-SBE-2P-FC15 darbina ar Spectron Gas Control Systems

Spectron ir gāzes apgādes sistēmu ražotājs. Gāzes un gāzu maisījumi tiek izmantoti dažādiem pielietojumiem rūpniecības, laboratorijas, medicīnas, vides un daudzās citās nozarēs. Lai apmierinātu šīs lielās prasības, mēs esam izstrādājuši attiecīgos produktu klāstus, kas raksturīgi tiem. Tas garantē, ka katrā gadījumā atbilstam nepieciešamajiem procesa parametriem un drošības standartiem. Spectron ir daudzas produktu grupas, kurās ir visas atbilstošās sastāvdaļas plašam gāzu spektram un pielietojumam. Tas nozīmē, ka mēs aptveram gāzes iekārtas rūpnieciskām gāzēm līdz pilnībā automātiskiem gāzes skapjiem pusvadītāju gāzēm. Spectron ietver arī signalizācijas un vadības sistēmas gāzes lietošanai.

Kāpēc Spectropur GS2-SP6-SBE-2P-FC15?

Spectropur gas safety cylinder cabinet with controller for automatic change-over and purging. This system is designed for ultra high purity gasese.g. in the semiconductor industry. The Siemens S7 controller ensures a safe and continuous gas supply, purging before and after a gas cylinder exchange.

200325_spectron_Zuerich_015_o

Priekšrocības

  • Permanent status monitoring of pressure and operation mode
  • Implementation of BMS alarms
  • Safe remote access

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

SEMI standard