Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS TR320/TR420?

Paredzēti DIN sliedes montāžai, SITRANS TR320 un TR420 atvieglo temperatūras mērīšanu vadības skapjos un aizsargkārbās. TR320 aptver standarta vienas ieejas lietojumprogrammas. TR420 nodrošina divkāršu ieejas darbību, karsto dublēšanu un novirzes noteikšanu, lai nodrošinātu lielāku pieejamību. Universālās ieejas, HART komunikācija un SIL 2/3 iespējas palīdz standartizēt instrumentus prasīgās iekārtās.

Galvenie ieguvumi

Maksimāli palieliniet darbspējas laiku, izmantojot karsto dublēšanas funkciju

Augstas pieejamības lietojumprogrammām TR420 automātiski pārslēdzas uz otru sensoru, ja pirmais neizdodas. Mērīšana turpinās bez datu zuduma. Tas palīdz izvairīties no procesa pārtraukumiem un samazina manuālu iejaukšanos.

Vienkāršojiet integrāciju ar universālām ievadi

Viena sliežu stiprinājuma platforma atbalsta RTD, termopāra, pretestības un sprieguma ieejas. Tas palīdz standartizēt instalācijas, samazināt ierīču variantus un vienkāršot inženieriju, rezerves daļas un darbību daudzos mērīšanas punktos.

Atbalstiet funkcionālās drošības prasības

Sertificēti SIL 2/3 varianti palīdz izpildīt funkcionālās drošības prasības ar drošību saistītās temperatūras pielietojumos. HART 7 atbalsta arī uzticamu nodošanu ekspluatācijā un testēšanu visā ierīces dzīves ciklā.

Galvenās detaļas

Ievade

Pretestības termometri, termopāri, pretestības tipa sensori, līdzstrāvas avoti

Izeja

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Darbības temperatūras diapazons

Standarta: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Sertifikāti/apstiprinājumi

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (tikai HART)

Lietderība/drošība

Aparatūras un programmatūras rakstīšanas aizsardzība maksimālai drošībai; nepārtrauktas cilpas strāvas mērīšana testiem; trauksmes dublēšana, izmantojot 21mA kļūdas strāvu

Precizitāte/stabilitāte

Augstākā ieejas precizitāte Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilitāte: +/- 0,05 °C (1 gads) vai +/- 0,18 °C (5 gadi); 2x 4 vadu RTD savienojums (TR420)

Piedāvātās iespējas

Biežāk uzdotie jautājumi

Papildu resursi un saistītie produkti

Sīkāka informācija par produktu

Rīki un lejupielādes

Atbalsts

Tiešsaistes atbalsts | Visi produkti

Tiešsaistes atbalsts | Tehniskais forums

Tiešsaistes atbalsts | Izveidot jaunu atbalsta pieprasījumu