Attālā drošības apstrāde
Inovatīvā funkcija “Remote Safety Handling” ir visu ar drošību saistīto funkciju digitāla pārraide, kas nodrošina centrālo SIL nodošanu ekspluatācijā un validāciju ārpus vadības telpas, bez ierīces apstrādes uz vietas.
SITRANS P320/420 ir spiediena raidītāji ar tālvadības drošību. Tas ļauj lietotājiem programmēt visas ierīces no vadības telpas, nevis uz vietas, saīsinot ekspluatācijas laiku lietojumprogrammās, kurām nepieciešama funkcionāla drošība, un samazinot apkopes izmaksas ar testa periodu līdz 15 gadiem. Tie ir pirmie spiediena raidītāji tirgū, kuriem ir attālināta drošības vadība.
Ar testa pārbaudes intervālu līdz 15 gadiem SITRANS P320/420 raidītāji ievērojami samazinās jūsu kopējās uzturēšanas izmaksas. Ietaupiet papildu līdzekļus, izmantojot funkciju Remote Safety Handling.
Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties P320 vai P420, abas ierīces ir viegli uzstādīt, jo tām ir automātiska nulles punkta kalibrēšana un vadīta nodošana ekspluatācijā.
Abām ierīcēm ir plašs mērījumu diapazons no 20 mbar līdz 700 bāriem. Apkalpojiet visdažādākos lietojumus ar SITRANS P320/420.
Inovatīvā funkcija “Remote Safety Handling” ir visu ar drošību saistīto funkciju digitāla pārraide, kas nodrošina centrālo SIL nodošanu ekspluatācijā un validāciju ārpus vadības telpas, bez ierīces apstrādes uz vietas.
SITRANS P420 ir aprīkots ar papildu funkciju “Ready for Digitalization”, kas ļauj līdz 1500 mērījumu vērtībām uzglabāt tieši pašā spiediena raidītājā, izmantojot tendenču reģistrēšanu.
Darbojas skarbos apstākļos, pateicoties izturīgiem materiāliem un plašam temperatūras diapazonam no -40 °C līdz +100 °C. Diafragma ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, Hastelloy, tantala, Monela un zelta.