Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS P300?

Paredzēts higiēniskiem procesiem, SITRANS P300 nodrošina precīzu un stabilu spiediena mērīšanu kompaktā nerūsējošā tērauda raidītājā. Tā tīrāmais dizains un plašie higiēniskie savienojumi rada pārliecību pārtikas, dzērienu un farmācijas līnijām.

Portfeļa svarīgākie elementi:

  • Manometrs un absolūtā spiediena varianti
  • Vītņoti un zemūdens higiēniskie procesa savienojumi [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA vai FOUNDATION Fieldbus
  • Iekšēji drošas iespējas 0. vai 1. zonai

Galvenie ieguvumi

Racionalizēt higiēnas atbilstību

Izpildiet EHEDG un 3A prasības ar nerūsējošā tērauda korpusu un zemūdens higiēnas savienojumiem, lai vienkāršotu tīrīšanu un validāciju pārtikas, dzērienu un farmācijas vidē.

Palieliniet mērījumu uzticamību

Sasniedziet augstu precizitāti līdz 0,075% ar zemu ilgtermiņa novirzi plašos diapazonos no 0,008 līdz 400 bāriem, palīdzot stabilizēt vadības cilpas un uzlabot produktu kvalitāti.

Ātruma nodošana ekspluatācijā un kontrole

Ātri konfigurējiet ar vietējām spiedpogām un integrējiet nevainojami, izmantojot HART, PROFIBUS PA vai FOUNDATION Fieldbus efektīvu iestatīšanu un diagnostiku.

Piedāvātās iespējas