Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS LT500?

SITRANS LT500 ir nākamā līmeņa un sūkņa kontrolieru attīstība radaru un ultraskaņas raidītājiem, devējiem vai jebkurai divvadu 4-20 mA ierīcei. Izmantojot lietojumprogrammas, sākot no pamata līmeņa mērījumiem līdz sarežģītām sūknēšanas kārtībām, tas optimizē darbības un nodrošina ievērojamu izmaksu ietaupījumu, izmantojot inteliģentu līmeņa un sūkņa vadību. SITRANS LT500 kontrolieris piedāvā:

  • Mērījumu veidi: Līmenis, attālums, telpa, tilpums, diferenciālis, vidējais, galvas un atvērta kanāla plūsma
  • Mērīšanas diapazons: Sensora pamatā ar SITRANS LR110/LR120 un SITRANS zondi LU240 un ultraskaņas devējiem
  • Komunikācija: Līdz trim 4 līdz 20 mA izejām
  • Fieldbus opciju kartes: Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA vai PROFINET opcijas
  • Izejas: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA izeja ar HART karti, 6 x relejs un lauka kopne

Galvenie ieguvumi

Ietaupiet laiku ar vieglu iestatīšanu

Ar 6 pilnībā programmējamiem relejiem ar 5A frekvenci sūkņa vadībai un trauksmei, kā arī ātrās palaišanas vednes ar 6 dažādiem displeja skatiem, SITRANS LT500 kontrolieris piedāvā elastīgu iestatīšanu un ērtu konfigurēšanu, kas ietaupa jūsu laiku.

Iegūstiet pilnu caurspīdīgumu

Funkciju bloki nodrošina pilnīgu caurspīdīgumu kontrolei un diagnostikai, savukārt priekšējās plāksnes sniedz skaidru vizuālu atgriezenisko saiti par procesa un mērījumu apstākļiem. Integrācija, izmantojot PROFINET, nodrošina nevainojamu savienojamību ar TIA Portal.

Analizējiet savus datus

Piekļūstiet datu ierakstīšanai ērtai analīzei un potenciālai procesa optimizācijai. SITRANS LT500 var veikt datu ierakstīšanu, parametru dublēšanu un kopēšanas konfigurāciju mikro atmiņas kartē.

Piedāvātās iespējas