Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS LR100?

SITRANS LR100 sērija ir 80 GHz līmeņa radara raidītāji ar Bluetooth šķidrumu vai cieto vielu līmeņa mērīšanai. Šaurā gaisma ļauj elastīgi instalēt esošās tvertnes atverēs vai neiejaucoties caur plastmasas tvertnēm, vienkāršojot uzstādīšanu.

Sērija sastāv no pieciem raidītājiem:

  • SITRANS LR100: Pamata 4-20 mA mērījums līdz 8 m ar kabeli
  • SITRANS LR110: Ar sakariem, bīstamu apstiprinājumu iespējām un diapazonu līdz 15 m
  • SITRANS LR120: Ar sakariem, garāko diapazonu līdz 30 m un izvēles iegremdēšanas aizsargu aizsardzībai pret plūdiem
  • SITRANS LR140: Pamata mērījumi līdz 8 m ar spaiļu savienojumu
  • SITRANS LR150: Ar HART komunikāciju, bīstamiem apstiprinājumiem, vietējo HMI iespēju un diapazonu līdz 15 m

Piedāvātās iespējas