Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS LH300?

SITRANS LH300 ir urbuma zonde hidrostatiskā līmeņa mērīšanai. Tā kompaktais, korozijizturīgais dizains nodrošina vieglu uzstādīšanu un ilgu kalpošanas laiku pat skarbajās vidēs, piemēram, dzeramā ūdens sistēmās, tvertnēs un aizsprostos. Ar aizsargvāciņiem un izturīgu nerūsējošā tērauda korpusu šis raidītājs nodrošina drošu un drošu spiediena uz signālu pārveidošanu precīzai līmeņa uzraudzībai.

Galvenie ieguvumi

Nodrošiniet uzticamus līmeņa datus

Izmēriet hidrostatisko līmeni ar keramikas membrānu un 4 līdz 20 mA izvadi, lai iegūtu konsekventus datus pa tvertņu aku kanāliem un aizsprostiem.

Palieliniet ūdens sistēmu izturību

Izmantojiet nerūsējošā tērauda korpusu un IP68 dizainu ar aizsargvāciņu iespējām ilgam kalpošanas laikam dzeramajā ūdenī un notekūdeņos.

Modernizējiet HMI un analītiku malā

Vizualizējiet trauksmes signālus un žurnālus, izmantojot Unified Edge Apps, un centralizēti pārvaldiet izvietošanas iespējas ātrākai atjaunināšanai un konsekventām saskarnēm.

Piedāvātās iespējas