Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600 ir modulārs selektivitātes modulis, kas paredzēts, lai aizsargātu līdz 40 slodzes ķēdes pret īssavienojumiem vai pārslodzēm. Tas nodrošina drošu aizsardzību, droši atvienojot bojātas slodzes ķēdes, vienlaikus saglabājot barošanas avotu bez reakcijas citām ķēdēm. Tās modulārā paplašināmība no 4 līdz 40 izejām ir apvienota ar divvirzienu IO-Link attālinātai parametrizēšanai un diagnostikai.
Izvēlieties no divām moduļa opcijām:

  • SITOP SEL1600
  • SITOP SEL1600 paplašināšanas modulis

Galvenie ieguvumi

Viegli integrēt

Racionalizējiet integrāciju, izmantojot IO-Link vai kopēju signalizācijas kontaktu ar pārbaudītu IO tehnoloģiju lasīšanai/rakstīšanai ar augstu EMC.

Iegūstiet uzticamu aizsardzību

Droši atvienojiet bojātas slodzes ķēdes un barošanas avotu bez reakcijas citām slodzes ķēdēm.

Paplašiniet un izvēlieties elastīgi

SITOP SEL1600 ir paplašināms līdz maks. 40 izejām. Katrai izvadei varat arī individuāli izvēlēties atbildes slieksni no 0,5 līdz 10 A.

Piedāvātās iespējas