SITOP PSU6200 ir kompakts, visaptverošs barošanas avots, kas paredzēts plašam standarta lietojumu klāstam, kam nepieciešama 12, 24 vai 48 V. Tas piedāvā augstu veiktspēju, visaptverošu diagnostiku un darbības uzticamību.
SITOP PSU6200 fokusētā diagnostika uzrauga barošanas bloka slodzi un kalpošanas laiku, signalizējot statusu, izmantojot LED. Pēc tam tas integrējas ar jūsu automatizācijas sistēmu pastāvīgai stāvokļa uzraudzībai. Tas palīdz proaktīvi risināt iespējamās problēmas un uzturēt sistēmas darbības laiku.
SITOP PSU6200 portfelī ietilpst:
- SITOP PSU6200, 1-fāzes, 12 V, 24 V, 48 V līdzstrāva
- SITOP PSU6200, 3-fāzu, 24 V, 48 V līdzstrāva