Kāpēc SITOP pievienojummoduļi?
SITOP papildmoduļi ir paplašināšanas moduļi, kas droši aizsargā barošanas avotus no traucējumiem un briesmām primārajā un sekundārajā pusē. Tie novērš iekārtu apstāšanos un dārgus bojājumus, aizsargājot pret strāvas padeves pārtraukumiem, ārkārtējām sprieguma izmaiņām vai bojātām slodzēm. Šie moduļi piedāvā unikālu, elastīgu SITOP barošanas bloku paplašinājumu, nodrošinot pilnīgu, visaptverošu aizsardzību.
Uzticama sistēmas aizsardzība pret dažādiem iespējamiem apdraudējumiem
Aizsardzība pret neveiksmēm, izmantojot atlaišanu
Nodrošiniet uzticamu 24 V līdzstrāvas padevi pat tad, ja viens barošanas bloks neizdodas, atvienojot divus barošanas blokus. Modulis nepārtraukti uzrauga barošanas blokus un nosūta signālu, ja rodas kļūme.

Ātra, selektīva kļūdu atrašanās vieta 24 V līdzstrāvas slodzēm
Sadaliet 24 V līdzstrāvas barošanas ķēdi atsevišķās filiālēs un selektīvi aizsargājiet tās. Moduļi droši atvieno bojātās slodzes ķēdes, nodrošinot piegādi citām slodzēm bez pārtraukuma un novēršot pilnīgu iekārtas kļūmi.

Īstermiņa elektroenerģijas padeves pārtraukumu novēršana
Pārslēdziet īslaicīgus strāvas padeves pārtraukumus (pārtraukumus) sekunžu diapazonā, izmantojot elektrolītiskos kondensatorus, lai nodrošinātu drošu darbību bez pārtraukumiem.

Uzticama ieplūdes strāvu samazināšana
Aizsargājiet barošanas avotu un visas pievienotās slodzes, droši samazinot lielas ieslēgšanās strāvas no iedarbināšanas motoriem, transformatoriem un citām iekārtām, novēršot aizsargierīču ieslēgšanos un jutīgu sastāvdaļu bojājumus.

Aizsargājiet pret augstu atpakaļgaitas spriegumu
SITOP CHO1400 smalcinātāja modulis aizsargā 24 V vai 48 V barošanas avota izeju pret pārmērīgu spriegumu, ko izraisa slodzes, piemēram, līdzstrāvas motori bremzēšanas režīmā. Ja spriegums pārsniedz moduļa reakcijas slieksni reģeneratīvās bremzēšanas dēļ, modulis ierobežo spriegumu, pārveidojot reģenerēto enerģiju siltumā caur iekšējiem rezistoriem.

Trip miniatūrie slēdži
SITOP PBM1200 jaudas palielināšanas moduli var savienot paralēli SITOP 24 V vai 48 V barošanas avotam no 20 A, lai īssavienojuma gadījumā atvienotu skarto padevēju milisekundēs. Strāvas palielināšanas modulis īsi piegādā lielu ieslēgšanas strāvu, kas nepieciešama miniatūrajam slēdzim, lai atvienotu skarto padevēju.