Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc laika releji?

Kāpēc SIRIUS timing relays?

SIRIUS timing relays nodrošina precīzu laika aizkavētu pārslēgšanu vadības, iedarbināšanas, aizsardzības un regulēšanas ķēdēm visos rūpnieciskajos lietojumos. Portfelī ietilpst 3RP25, 3RP20 un 7PV15 laika releji, kā arī 3RA28 funkciju moduļi un papildu slēdži — katrs izstrādāts īpašām montāžas un telpas prasībām.

  • 3RP25 daudzfunkcionālie releji integrē līdz 27 laika funkcijām kompaktos rūpnieciskos korpusos ar nozares standarta platumu 22,5 mm vai 17,5 mm.
  • 3RP20 kontaktora dizaina relejiem ir samazināts augstums un montāžas dziļums, lai nodrošinātu stingru atstarpi komutācijas kastēs.
  • 7PV15 šauri releji 17,5 mm korpusos nodrošina EMC atbilstošu veiktspēju dzīvojamām un standarta lietojumiem.

Visi modeļi atbalsta plašu sprieguma diapazonu no 12 līdz 240 V maiņstrāvas/līdzstrāvas, lai nodrošinātu globālu izvietošanas elastību.

Galvenie ieguvumi

Optimizējiet skapja vietu

Izbaudiet efektīvu vadības skapja nekustamo īpašumu izmantošanu ar kompaktu dizainu ar nozares standarta platumu 22,5 mm vai 17,5 mm un samazinātu montāžas dziļumu, vienlaikus saglabājot pilnu laika un pārslēgšanas iespējas.

Pielāgojiet dažādiem lietojumiem

Atbalstiet lietojumprogrammas dažādās vadības skapju un vadības sistēmu vidēs ar līdz 27 integrētām laika funkcijām 3RP25 sērijā, nodrošinot visaptverošas laika noteikšanas iespējas vienā relejā.

Racionalizējiet motora iedarbināšanu

Uzstādiet 3RA28 funkciju moduļus tieši uz 3RT2 kontaktoriem ar galvenajām vadības funkcijām tiešai tiešai tiešai palaišanai un startēšanai ar zvaigžņu deltu, kas nodrošina ātru un ērtu montāžu, izmantojot vienkāršu ieslēgšanas un bloķēšanas mehānismu.

Piedāvātās iespējas

Bieži uzdotie jautājumi

Izpētiet saistītos resursus

Sāciet darbu