Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMATIC ET 200SP e-Starter?

Pārslēdziet un aizsargājiet trīsfāzu asinhronos motorus un pretestības slodzes ar SIMATIC ET 200SP e-Starter, pilnībā elektronisku motora starteri. Tas nodrošina pilnībā elektronisku īssavienojuma un pārslodzes aizsardzību.

Īssavienojuma gadījumā E-starteris nosaka un izslēdz īssavienojuma strāvas mazāk nekā 5 μs laikā. Pateicoties šim ātrajam reakcijas laikam, īssavienojuma strāvas vairs nav destruktīvas. Pēc kļūdas novēršanas SIMATIC ET 200SP e-Starter ir nekavējoties gatavs restartēšanai.

Integrētais Smart Start kopā ar fāzes optimizētu pārslēgšanu neitralizē ieplūdes strāvas, samazina starta strāvas un samazina sākuma griezes momenta maksimumus. Kompaktais E-starteris ir daļa no SIMATIC ET 200SP sistēmas un ir pilnībā integrēts STEP 7 (TIA Portal).

Galvenie ieguvumi

Optimizējiet sistēmas pieejamību

Iegūstiet lielāku pieejamību, pateicoties uzticamai īssavienojuma noteikšanai, īpaši ātrai pārslēgšanai mazāk nekā 5 μs un samazinātai elektriskajai slodzei. Pēc kļūdas novēršanas jūs varat nekavējoties ieslēgties vēlreiz.

Nodrošiniet izcilu aizsardzību motoriem un lietojumiem

Aizsargājiet savus augstas efektivitātes motorus un jutīgos lietojumus no elektriskiem un mehāniskiem bojājumiem, izmantojot iebūvēto Smart Start, kas neitralizē ieplūdes strāvas, samazina starta strāvas un griezes momenta maksimumus un daudz ko citu.

Samaziniet inženiertehnisko darbu

Ērti uzstādiet un ātri uzstādiet e-starteri TIA Portal portālā ar aizmugurējo kopni un spraudņu tehnoloģiju, lai palielinātu efektivitāti. Darbības laikā viegli nomainiet ierīces ar automātisku pārparametrizēšanu (karstā maiņa).

Piedāvātās iespējas

Atklājiet, kā citi izmanto e-Starter

Select...
e-Starter Use Case automotive

E-starteris automobiļu rūpniecībā

Automobiļu krāsošanā precīza žāvēšana ir ļoti svarīga. E-starteris nodrošina drošu temperatūras kontroli infrasarkanajiem un pretestības sildītājiem, izmantojot PID un pilna viļņa vadību. Klasisko komponentu nomaiņa ietaupa vietu, pagarina kalpošanas laiku un nodrošina padziļinātu diagnostiku paredzamai apkopei.

Bieži uzdotie jautājumi

Izpētiet saistītos resursus