Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter nodrošina pilnīgu pārslēgšanu un aizsardzību maziem motoriem līdz 3 kW kompaktā 22,5 mm korpusā. Pieejams tiešās tiešsaistes un atpakaļgaitas konfigurācijās, ieskaitot modeļus ar integrētu drošības funkcionalitāti, tā izmanto izturīgu un enerģiju taupošu hibrīda komutācijas tehnoloģiju. Vienībai ir IEC, CCC un UL sertifikāti globālai izvietošanai.

siemenssirius-003-ret02-a large

Galvenie ieguvumi

Ietaupiet vietu

Viena ierīce apvieno vairākas funkcijas, piemēram, tiešu ieslēgšanu tiešsaistē, atpakaļgaitas iedarbināšanu un aizsardzību pret pārslodzi. Turklāt grupas konfigurācija var panākt īssavienojuma aizsardzību līdz 55 kA tikai ar vienu motora startera aizsargu.

Uzlabot energoefektivitāti

Mūsu hibrīda komutācijas tehnoloģija motora ieslēgšanai un izslēgšanai izmanto pusvadītājus ar zemu nodilumu. Darbības fāzē enerģijas taupīšanas releju tehnoloģija rada izturīgus starterus un augstu energoefektivitātes līmeni.

Viegli instalējiet un darbinājiet

Ātri un vienkārši rīkojieties ar padevi galvenajā ķēdē vairākiem motora starteriem, izmantojot īpašu ievades sistēmu. Tie ir savienoti viens ar otru, izmantojot trīsfāzu kopnes ar minimālu elektroinstalāciju.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Skatīties

Video | SIRIUS 3RM1 drošs

Video | SIRIUS 3RM1 minimālā elektroinstalācija

Video | SIRIUS 3RM1 hibrīda komutācijas tehnoloģija

Lasīt

Brošūra | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brošūra | SIRIUS 3RM1 starta komplekts

Brošūra | SIRIUS hibrīda rūpniecisko vadības ierīču darbināšana

Saistītie produkti

SIRIUS 3RM1 starta komplekts

Pasūtiet SIRIUS 3RM1 starta komplektu par īpašu cenu. Jūs saņemat atpakaļgaitas starteri par tiešā startera cenu un gūstat labumu no plašiem bezmaksas piederumiem.