Elastīgs I/O ar modulāru dizainu
Pielāgojiet I/O struktūru SIPROTEC 5 moduļu sistēmā. Izvēlieties no 12 standarta variantiem: 4/4 vai 8/8 strāvas/sprieguma transformatori, 5-31 binārās ieejas un 8-46 binārās izejas.
SIPROTEC 7SA86 attāluma aizsardzība ir modulāra ierīce elektrisko līniju aizsardzībai. Tas piedāvā uzlabotu risinājumu aizsardzības, vadības, automatizācijas, uzraudzības un enerģijas kvalitātes pamatfunkcijām, ko powered by DIGSI 5. Risiniet īssavienojumus un zemes bojājumus elektriskajās sistēmās, izmantojot SIPROTEC 7SA86. Tas nosaka un selektīvi izslēdz 3 polu īssavienojumus visos sprieguma līmeņos un tīkla konfigurācijās, ieskaitot zemes bojājumus, lai nodrošinātu uzticamu rezerves aizsardzību dažādām diferenciālās aizsardzības ierīcēm ar minimālo ieslēgšanās laiku 9 ms. Sagaidiet uzticamību ar jaudīgām aizsardzības funkcijām, uzlabotām kiberdrošības funkcijām un augstu pieejamību pat ekstremālos apstākļos, izmantojot konformālo pārklājumu. Konfigurējiet visas funkcijas ar DIGSI 5, pielāgojot elastīgo I/O struktūru jūsu vajadzībām.
Jaudīgas aizsardzības funkcijas nodrošina stabilu drošību. Konformālais pārklājums uz elektroniskajiem dēļiem nodrošina augstu pieejamību un nemainīgu veiktspēju skarbos apstākļos. Aizsargājiet savu kritisko infrastruktūru.
Viegli rīkojieties ar ierīcēm un programmatūru ar intuitīvu dizainu. Konfigurējiet visas funkcijas pēc vajadzības, izmantojot DIGSI 5 inženierijas rīku, lai vienkāršotu pārvaldību un samazinātu komandas sarežģītību.
Droši integrējiet savu sistēmu ar NERC CIP un BDEW Whitepaper atbilstošu kiberdrošību. Izbaudiet pilnīgu IEC 61850 saderību uzticamām darbībām.
Pielāgojiet I/O struktūru SIPROTEC 5 moduļu sistēmā. Izvēlieties no 12 standarta variantiem: 4/4 vai 8/8 strāvas/sprieguma transformatori, 5-31 binārās ieejas un 8-46 binārās izejas.
Izslēdziet 3 polu īssavienojumus zvaigžņu, paralēlos un gredzenu tīklos; identificējiet zemes defektus izolētās vai loka slāpēšanas sistēmās. Nodrošiniet rezerves aizsardzību diferenciālam uz līnijām, transformatoriem un ģeneratoriem.
Izmantojiet līdz četriem pievienojamiem sakaru moduļiem dažādiem, liekiem protokoliem (IEC 61850, Modbus TCP) un uzticamai PRP/HSR datu pārraidei. Ieviesiet stabilu kiberdrošību ar lomām balstītu piekļuves kontroli un parakstītu programmaparatūru.