Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 nodrošina drošu attāluma aizsardzību, lai optimizētu un kompaktu līniju aizsardzību vidējā sprieguma un augstsprieguma sistēmās. Ar savu elastību un jaudīgo DIGSI 5 inženiertehnisko instrumentu SIPROTEC 7SA82 ierīce piedāvā uz nākotni vērstus risinājumus aizsardzībai, kontrolei, automatizācijai, uzraudzībai un PQ basic.

Galvenās funkcijas ietver:

  • SIPROTEC 5 un SIPROTEC 4 līnijas aizsardzības ierīču savstarpēja izmantojamība
  • 3 polu ieslēgšanās ar minimālo ieslēgšanās laiku 19 ms
  • 4 strāvas transformatori,
  • 4 sprieguma transformatori,
  • 11 vai 23 binārās ieejas,
  • 9 vai 16 binārās izejas
  • 1/3 bāzes modulī ir pieejamas dažādas aparatūras daudzuma struktūras binārajām ieejām un izejām. Pievienot 1/6 paplašināšanas moduļus nav iespējams; pieejams ar lielu vai mazu displeju.
  • Korpusa platums 1/3 x 19 collas
  • Standarta konformālais pārklājums

Galvenie ieguvumi

Panākt kompaktu, drošu attāluma aizsardzību

Kompaktā un lētā attāluma aizsardzība un drošība, pateicoties jaudīgām aizsardzības funkcijām, padara SIPROTEC 7SA82 par jaudīgu iespēju.

Viegli piekļūstiet ierīces datiem

Iegūstiet vienkāršu, ātru un drošu piekļuvi ierīces datiem, izmantojot standarta tīmekļa pārlūkprogrammu, lai parādītu visu informāciju un diagnostikas datus, kā arī vektordiagrammas, vienas rindas un ierīces displeja lapas.

Izbaudiet augstu pieejamību

SIPROTEC 7SA82 nodrošina visaugstāko pieejamību pat ekstremālos vides apstākļos, izmantojot elektronisko plātņu konformālo pārklājumu.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Funkcijas un funkcijas

Izpētiet resursus