Elastīgas ieejas un izejas
Piedāvā piecus iepriekš definētus standarta variantus ar 4 strāvas transformatoriem, 4 sprieguma transformatoriem, 11 līdz 75 binārajām ieejām un 9 līdz 41 binārajām izejām.
SIPROTEC 6MD85 līča kontrolieris ir modulārs līča kontrolieris vidēja sprieguma un augsta līdz īpaši augstsprieguma sadales iekārtām ar integrētu darbību un plašām aizsardzības funkcijām.
Daļa no SIPROTEC 5 saimes, tā atbalsta daudzas aizsardzības funkcijas no SIPROTEC bibliotēkas un ļauj lietojumprogrammai specifisku IO integrāciju. Standarta varianti ietver instrumentu transformatorus, un tas atbalsta gaisa līniju un kabeļu selektīvu aizsardzību ar viena gala un daudzgalu padevējiem.
DIGSI 5 lietojumprogrammu veidnes nodrošina lietošanai gatavas konfigurācijas standarta lietojumiem, komutācijas ierīču bloķēšanu un paplašinātu vadību.
6MD85 nodrošina integrētu līča vadību ar daudzpusīgām aizsardzības funkcijām, kas nodrošina uzticamu vidēja un īpaši augsta sprieguma sistēmu darbību un automatizāciju.
DIGSI 5 ļauj konfigurēt un apvienot visas funkcijas pēc vajadzības, un modulārais dizains ļauj viegli pielāgot iOS jūsu lietojumprogrammai. Lietotājam draudzīga darbība un programmatūras dizains racionalizē ekspluatāciju un ikdienas lietošanu.
6MD85 atbilst kiberdrošības standartiem ar lomām balstītu piekļuves kontroli, parakstītu programmaparatūru, autentificētu piekļuvi tīklam un drošu notikumu reģistrēšanu. Konformālais pārklājums nodrošina drošu darbību pat ekstremālos vides apstākļos.
Piedāvā piecus iepriekš definētus standarta variantus ar 4 strāvas transformatoriem, 4 sprieguma transformatoriem, 11 līdz 75 binārajām ieejām un 9 līdz 41 binārajām izejām.
Atbalsta līdz 4 pievienojamiem sakaru moduļiem dažādiem un liekiem protokoliem, tostarp IEC 61850-8-1 un IEC 61850-9-2 Client. Nodrošina drošu sērijveida aizsardzības datu saziņu lielos attālumos un fiziskos datu nesējos.
Ietver grafisko loģikas redaktoru automatizācijai, integrētu Ethernet RJ45 DIGSI 5 un IEC 61850, Phasora mērīšanas vienību ar IEEE C37.118, kļūdu reģistrēšanu, punkt-viļņu pārslēgšanu un papildu testa funkcijas.