Kāpēc SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE ir piedziņas sistēma drošības īpaši zemsprieguma diapazonā no 24 V līdz 48 V. Pateicoties pilnīgi integrētajai automatizācijai (TIA), šī daudzpusīgā sistēma nodrošina efektīvu inženieriju un ātru ekspluatāciju tādām lietojumprogrammām kā AGV un medicīnas tehnoloģijas. Šī nākotnei drošā piedziņas sistēma piedāvā kustības vadības funkcijas, ko papildina saderīgi SIMATIC kontrolieri.
Precīzai pozicionēšanai izmantojiet SIMATIC MICRO-DRIVE PDC, transporta līdzekļus uzglabāšanas un izgūšanas mašīnām un uzglabāšanas sistēmām, automatizētiem vadāmiem transportlīdzekļiem (AGV) un medicīnas tehnoloģijām.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM piedziņas ir tehnoloģiju moduļi SIMATIC ET 200SP. Tos var vadīt no SIMATIC S7-1500/ 1200, izmantojot tehnoloģiju objektus (TO). Izplatītās sistēmas koncepcijās TM diskus var izmantot kopā ar izplatīto kontrolieri vai SIMATIC ET 200SP atvērto Controller.