Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS S220?

SINAMICS S220 ir augstas klases moduļu piedziņas sistēma, kas paredzēta precizitātei, uzticamībai un nevainojamai integrācijai automatizācijas sistēmās. Kompakts, taču jaudīgs, tas nodrošina dinamisku veiktspēju dažādās nozarēs, sākot no darbgaldiem līdz intraloģistikai. Izmantojot uzlabotus digitālos pakalpojumus, piemēram, simulāciju, paredzamo uzturēšanu un stāvokļa uzraudzību, tas palīdz samazināt projekta laika grafikus, palielināt darbības laiku un optimizēt enerģijas patēriņu.

SINAMICS S220 portfelī ietilpst:

  • Grāmatu izmēra moduļi
  • Šasijas moduļi
  • Universālie moduļi
  • Kabineta moduļi

Galvenie ieguvumi

Spēcīga ikona

Spēcīgs

Kompakts izmērs. Izcils sniegums. Jauni standarti veiktspējai mazākā nospiedumā. Ievērojami samazināti izmēri un uzlabotas piedziņas iespējas. Izturīga efektivitāte un inteliģenta integrācija.

Sinamics G220 drošības sistēma ar gludu dizainu, uzsverot progresīvas tehnoloģiskās aizsardzības un drošības funkcijas.

Precīzs

Sasniedziet maksimālu precizitāti un uzticamību. Uzlabotas drošības funkcijas un visaptverošas drošības funkcijas nodrošina drošu, precīzu un konsekventu kustības vadību pat visprasīgākajiem uzdevumiem.

SITOP DC-USV akumulatora reklāmkarogs - integrācija

Progresīvs

Izbaudiet nākamā līmeņa veiktspēju un nevainojamu integrāciju. SINAMICS S220 pārdefinē piedziņas tehnoloģiju ar visaptverošu savienojamību un nākotnei gatavu arhitektūru, kas ļauj jūsu lietojumprogrammām palikt priekšā.

Grāmatu izmēra moduļi

Šasijas moduļi

Universālie moduļi

Kabineta moduļi

Jaudas diapazons līdz 110 kW

Jaudas diapazons līdz 900 kW (līdz 6,984 kW paralēlā savienojumā)

Aptver 14 motora moduļus un 12 aktīvās līnijas moduļus

Jaudas diapazons līdz 6.984 kW (paralēlais savienojums)

gaisa dzesēšanas dizains

gaisa dzesēšanas dizains

gaisa dzesēšanas dizains

Tipu pārbaudīts un gatavs lietošanai

Atbalsta CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Moduļu konfigurācija ar līnijas/motora moduļiem

Ideāli piemērots ātrai ekspluatācijai un plašam pielietojuma klāstam

Moduļu skapju sistēma bezšuvju mērogojamībai

Ideāli piemērots robotikai, iepakošanai un piedevu ražošanai

Lieliski piemērots integrācijai pielāgotos vadības skapja risinājumos

Samazināts skapja platums un augstums, lai ietaupītu vietu

Piedāvātās iespējas

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 automobiļu rūpniecībā

SINAMICS S220 nosaka jaunus standartus automobiļu ražošanā: precīza daudzasu ātruma kontrole un uzlabota rekuperācija ar starpķēžu uzglabāšanu palielina energoefektivitāti dinamiskās ražošanas līnijās. Kompaktais dizains samazina skapja vietu augsta blīvuma sistēmās. Bezšuvju TIA integrācija, modulārā mērogojamība un reāllaika diagnostika atbalsta ātras variantu izmaiņas, paredzamo apkopi un globāli standartizētu ieviešanu.

Izpētiet resursus

Katalogi un brošūras

Katalogs D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 un SIMOTICS

Tiešsaistes katalogs

Brošūra | SINAMICS Mainīgas frekvences piedziņas - nākamās paaudzes lietojumprogrammu vadīšana