Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS S210?

SINAMICS S210 ir daudzpusīga servo piedziņas sistēma, kas paredzēta sarežģītiem un dinamiskiem kustības kontroles pielietojumiem jaudas diapazonā no 50 W līdz 7 kW, sākot no iepakošanas, apstrādes un digitālās drukas līdz koka, plastmasas un keramikas apstrādei. Sastāv no servopiedziņas un servomotora, tas nodrošina maksimālu precizitāti, veiktspēju un drošību ar racionalizētu inženieriju, apkopi un nodošanu ekspluatācijā.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Galvenie ieguvumi

Ikona ar divām bultiņām, kas šķērso viena otru.

Izbaudiet elastīgu un daudzpusīgu funkcionalitāti

SINAMICS S210 dinamiski pārvieto vieglas, vidējās un lielas slodzes. Izveidojiet savienojumu ar vadības sistēmu ar PROFINET IRT sakaru saskarni vai trešās puses vadības sistēmai, izmantojot Ethernet/IP.

Spidometra skalas ikona.

Paļaujieties uz ļoti precīzu servo piedziņas sistēmu

SINAMICS S210 ātri paātrinās un palēninās, nodrošinot īsu cikla laiku un precizitāti ar sarežģītu kustības kontroli. Augstas izšķirtspējas kodētāji nodrošina ātru uztveršanu ar papildu otro kodētāju tiešai mērīšanas sistēmai.

Ikona ar atvērtu roku virs avārijas pogas.

Aizsargājiet savas mašīnas un personālu

SINAMICS S210 sertificēts atbilstoši augstākajiem standartiem — SIL3 (EN 61508) un PL e (EN ISO 13849-1), piedāvā drošus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, individuālu lietotāju pārvaldību un drošu saziņu starp servopiedziņu un TIA Portal portālu.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Jaudas diapazons

1 maiņstrāva 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 maiņstrāva 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 maiņstrāva 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 maiņstrāva 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 maiņstrāva 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 maiņstrāva 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 maiņstrāva 200 - 240 V/0,8 kW

3 maiņstrāva 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 maiņstrāva 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Griezes momenta diapazons

1 maiņstrāva 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 maiņstrāva 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 maiņstrāva 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 maiņstrāva 200 - 240 V/3,1 Nm

3 maiņstrāva 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 maiņstrāva 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motora versijas

standarta servomotor

servomotors ar higiēnisku dizainu

Komunikācija

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (no V6.3)

Drošības funkcijas

STO, SBC, SS1-t (kontrolēts laiks), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* var pēc izvēles aktivizēt, izmantojot licenci)

Motora savienojuma tehnoloģija

Viena kabeļa savienojuma tehnoloģija (OCC) ar ātrās atbrīvošanas slēdzeni SPEED-CONNECT un pagriežamu, kompaktu savienotāju

Tipiska vadības un kustības kontroles funkcionalitāte

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROCESORS/SIMOTION

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus

Katalogi un brošūras

Katalogs D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive sistēma

Tiešsaistes katalogs

Brošūra | SINAMICS mainīgās frekvences piedziņu pārskats

Saites un lejupielādes

Vides produktu deklarācija (EPD) /Siemens EcoTech profils (SEP)

Rokasgrāmatas