Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS S200 servo piedziņas sistēma?

SINAMICS S200 ir augstas veiktspējas servo piedziņas sistēma, kas optimizēta pamata automatizācijai un efektīvām kustības kontroles lietojumprogrammām. Tas palīdz sasniegt augstāku produktivitāti un uzlabotu efektivitāti par zemākām izmaksām, līdzsvarojot veiktspējai optimizētas funkcijas un ērtu lietošanu. Šis holistiskais sistēmas risinājums ietver SINAMICS S200 servopiedziņu, SIMOTICS S-1FL2 servomotoru un Motion Connect kabeļus.

Galvenie ieguvumi

Optimizējiet savu sniegumu

Atbilde optimizēta ar ātru strāvas kontroliera ciklu un PROFINET IRT saziņu ar kontrolieriem. Jauda optimizēta ar līdz 350% pārslodzes jaudu. Precizitāte optimizēta ar līdz 21 bitu augstas izšķirtspējas kodētāju.

Lietojiet ar vieglumu

Kontrolējiet vienkārši ar integrētu turēšanas bremžu vadību un bremžu rezistoru. Veiciet inženiertehniskos uzdevumus, izmantojot Webserver un SINAMICS Startdrive. Īstenošana ir vienkārša ar globālajiem standartiem un sertifikātiem.

Nākotnes drošība jūsu darbībām

Elastīgi aparatūras risinājumi un pilnīgs TIA piedāvājums nodrošina saderību ar jūsu sistēmu. Digitalizējiet savu darbu ar mašīnu simulācijām, izmantojot SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servo piedziņas sistēma

SINAMICS S200 Pamata servo piedziņas sistēma

Jaudas diapazons

200 V... 240 V 1/3 maiņstrāva 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 maiņstrāva 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 maiņstrāva 0,1 kW... 1 kW

Ātruma regulatora cikls

125μs

125μs

EMC kategorija

C2 ar ārējo līnijas filtru

C2 ar ārējo līnijas filtru

Drošības funkcijas

STO, SS1-T caur termināliem (SIL 3/PL e)

n.a.

Motori

Motora diapazons

SIMOTICS S-1FL21 Zema inerce

SIMOTICS S-1FL22 Vidēja inerce

SIMOTICS S-1FL23 Augsta inerce

Pieslēgšana

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Kodētāju sistēmas

Absolūtais kodētājs viena pagrieziena 17 bitu/21 bitu
Absolūtais daudzvirzienu kodētājs 21 bitu + 12 bitu

Aizsardzības pakāpe

IP65 (vārpstas augstumam 20/30/40 ir IP54, IP65 kā opcija)

Motora savienojuma tehnoloģija

Viena spiediena bloķēšanas motora savienojums zemas un vidējas inerces motoriem

Piedāvātās iespējas

Explore resources

Katalogi un brošūras

Katalogi D 37.1 | SINAMICS S200 Servo piedziņas sistēma

Tiešsaistes katalogs

Brošūra | SINAMICS S200 servo piedziņas sistēma

Brošūra | SINAMICS frekvenču piedziņu pārskats

Brošūra | Mērogojamas kustības vadības sistēmas pamata automatizācijas lietojumprogrammām