Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS G220?

SINAMICS G220 ir augstas veiktspējas mainīgas frekvences piedziņa, kas izstrādāta, lai risinātu pašreizējās un nākotnes problēmas katrā nozarē. Pateicoties uzlabotajai aparatūrai un programmatūrai, SINAMICS G220 paaugstina digitālo disku tehnoloģiju jaunā līmenī, padarot jūsu lietojumprogrammas efektīvākas, drošākas un nākotnes drošākas.

SINAMICS G220 diskdziņi ir pirmie SINAMICS diskdziņi, kas pievienojās Siemens Xcelerator portfelim. Tie ir izstrādāti, lai risinātu dažādus izaicinājumus un atvērtu jaunas iespējas, īpaši digitalizācijai.

SINAMICS G220 ir piemērots dažādiem lietojumiem, tostarp:

  • Pārvietošanās
  • Apstrāde
  • Sūknēšana, ventilācija, saspiešana
  • Pozicionēšana

Apgūstiet mūsdienu izaicinājumus kustības vadībā ar SINAMICS G220.

Galvenie ieguvumi

Sinamics G220 rūpnieciskā piedziņas sistēma ar racionalizētu metāla dizainu, uzsverot energoefektivitāti un veiktspēju.

Efektīva

Optimizējiet enerģijas patēriņu, izmantojot labāko Clean Power tehnoloģiju zemā harmonikā (THDi < 2%). Saīsiniet atlases un nodošanas ekspluatācijas laiku, optimizējiet darbplūsmas un palieliniet produktivitāti.

Sinamics G220 drošības sistēma ar gludu dizainu, uzsverot progresīvas tehnoloģiskās aizsardzības un drošības funkcijas.

Droša

Aizsargājiet piekļuvi automatizācijas procesiem. S2 sistēmas atlaišana, IP55 aizsardzība un 3C3 pārklājums garantē jūsu sistēmas pieejamību pat skarbajā vidē.

Sinamics G220 piedziņas sistēmas reklāmas attēls, kas demonstrē tās nākotnes drošās iespējas.

Nākotnes drošs

Izstrādājiet, nododiet ekspluatāciju un optimizējiet savu lietojumprogrammu. Palieliniet sistēmas uzticamību, izmantojot Cloud un Edge uzraudzību un diagnostiku. Aparatūras un programmatūras iespējas ar nevainojamu sistēmu portfeli maksimāli palielina jūsu spēju apmierināt tirgus vajadzības.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 tīra jauda

Barošanas spriegums/jaudas diapazons

3 maiņstrāva 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 maiņstrāva 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 maiņstrāva 380... 500 V, - 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Barošanas spriegums

200 V, 400 V

400 V

Aizsardzības pakāpe

IP20, IP55 UL tips 12

IP20, IP55 UL tips 12

Motora vadība

U/f, FCC, ECO, Vektora kontrole (ātrums) w/un bez kodētāja; Vektora kontrole (griezes moments) w/un bez kodētāja, Griezes momenta kontrole bez kodētāja

U/f, FCC, ECO, Vektora kontrole (ātrums) w/un bez kodētāja; Vektora kontrole (griezes moments) w/un bez kodētāja, Griezes momenta kontrole bez kodētāja

Komunikācija

Komunikācijas moduļi:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD un S2 redundancija), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Komunikācijas moduļi:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD un S2 redundancija), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Drošības funkcijas

Integrēts: Droša griezes momenta izslēgšana (STO), drošā apturēšana 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, 4. kat., izmantojot termināļus vai ProfiSafe

Sinamics Safety Integrētā paplašinātā licence: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integrēts: Droša griezes momenta izslēgšana (STO), drošā apturēšana 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, 4. kat., izmantojot termināļus vai ProfiSafe

Sinamics Safety Integrētā paplašinātā licence: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 nozares klientu iepakotās preces

SINAMICS G220 piedāvā augstu elastību pārtikas un dzērienu nozares dažādām vajadzībām, ļaujot ātri pielāgoties, izmantojot papildu aparatūru vai programmatūru. Tās atbilstība starptautiskajiem standartiem atbalsta globālo iekārtu standartizāciju visos lietojumos, piemēram, maisītājos, smidzināšanas žāvētājos un centrifūgās.

Izpētiet resursus

Katalogi un brošūras

Katalogs D 36.1 | Pārveidotāji vienas ass piedziņām

Tiešsaistes katalogs

Brošūra | Augstas veiktspējas mainīgas frekvences piedziņa visām nozarēm

Brošūra | Nākamās paaudzes lietojumprogrammu vadīšana

Brošūra | Startdrive pārveidotāju inženierija