Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS G120X?

Apgūstiet elementus: SINAMICS G120X pārveidotājs ir optimizēts sūkņiem un ventilatoriem ūdens un notekūdeņu sistēmās, kā arī HVAC lietojumiem ēku automatizācijā.

Tās specializētās funkcijas, piemēram, novirzes un kavitācijas noteikšana, palīdz nodrošināt uzticamu darbību un sūkņa aizsardzību, lai samazinātu kopējās uzturēšanas izmaksas. Izvēlieties SINAMICS G120X, lai nodrošinātu uzticamību un efektivitāti, īstenojot savus infrastruktūras projektus.

Frekvences pārveidotājs nāk kā pilnīga produktu sērija — standartizēta un bezšuvju attiecībā uz visiem barošanas spriegumiem un barošanas veidiem, un tā ir pieejama jaudas diapazonā no 0,75 kW līdz 630 kW. Ierīces atbilst globālajiem EMC standartiem un ir pieļaujams motora kabeļu garums līdz 150 m, saglabājot EMC robežvērtības. Integrētā Safe Torque Off (STO) drošības funkcija ir sertificēta saskaņā ar SIL3.

Galvenie ieguvumi

Uzstādiet viegli

Jūs varat ātri integrēt SINAMICS G120X savā diskdziņa lietojumprogrammā, jo tas tiek piegādāts instalēts un gatavs darbam ar visām būtiskajām funkcijām. Izbaudiet vienkāršu pasūtīšanu, integrāciju, nodošanu ekspluatācijā, darbību, iestatīšanu un iestatījumus.

Darbojas ekstremālās vidēs

SINAMICS G120X ir izturīgs un var darboties lielākajā daļā vides: tā darba temperatūra svārstās no -20° C līdz 60° C (atkarībā no precīzas versijas). Pārveidotājs atbilst IP20 ar iespēju IP21 UL atvērtajā tipā.

Uzlabot efektivitāti un samazināt izmaksas

Frekvences pārveidotāju efektivitāte pārsniedz 98%. Pārveidotāju elastība, izvēloties piemērotu motoru, ļauj izmantot augstas efektivitātes motorus, lai maksimāli ietaupītu enerģiju.

Piedāvātās iespējas