Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SINAMICS G120?

SINAMICS G120 ir modulārs daudzfunkcionāls frekvences pārveidotājs, kas izgatavots dažādiem uzdevumiem, piemēram:

  • Vienkāršas, ļoti dinamiskas konveijeru sistēmas un celtņi
  • Nepārtraukti procesi ar lielu ātruma un griezes momenta precizitāti
  • Atsevišķu vai vairāku koordinētu asu pozicionēšana

SINAMICS G120 ir pieejams trīs sprieguma variantos savienošanai ar 200 V, 400 V un 690 V tīkliem. Tam ir visaptveroša mašīnas drošības pakete, kas nodrošina augstu jaudas moduļa un motora aizsardzību.

Tas arī nemanāmi integrējas ar Totally Integrated Automation (TIA Portal) un SINAMICS Startdrive, tāpēc jums ir standarta inženierija visiem diskdziņiem.

Galvenie ieguvumi

Iespējot dažādas lietojumprogrammas

Ar plašu jaudas diapazonu no 0,55 kW līdz 250 kW šī daudzpusīgā piedziņas sistēma ir ideāli piemērota visdažādākajiem lietojumiem un rūpniecības nozarēm, un tā ir pieejama zema, vidēja un augstsprieguma versijās.

Izveidojiet savienojumu ar esošo sistēmu

Izveidojiet komponentu kombināciju pēc savas izvēles (barošanas modulis, vadības bloks, operatora panelis) un pēc tam vienkārši pievienojiet elektromotorus un vadības sistēmas esošajā sistēmā un automatizācijas ainavā.

Samazināt risku

Vienmērīgi ieviest drošības funkcijas saskaņā ar SIL 2 (EN 61508) un PL d (EN ISO 13849-1). Iegūstiet iebūvētu mašīnu drošību, izmantojot integrētās drošības un drošības funkcijas, tostarp STO, SS1, SBC, SLS, SDI un SSM.

Piedāvātās priekšrocības