Darbiniet savus rūpnieciskos procesus, izmantojot SINAMICS līdzstrāvas pārveidotājus, kas izstrādāti veiktspējai, efektivitātei un elastībai.
DCM: no 6 kW līdz 30 MW
DCP: līdz 250 kW pie 1000 V līdzstrāvas
Ideāli piemēroti modernizācijai un enerģijas uzkrāšanai, tiem ir armatūras spriegums līdz 950 V maiņstrāvas un divvirzienu līdzstrāvas līdzstrāvas savienojums. Apvienojot pārbaudītu līdzstrāvas motoru tehnoloģiju ar uzlabotu vadību, PROFIBUS/PROFINET savienojumu un līdz pat 98% efektivitāti, šie pārveidotāji piedāvā kompaktu dizainu un integrētu drošību prasīgām vidēm.