Siemens servo pārnesumu motori ir daudzpusīgi un piemēroti plašam lietojumu klāstam. Piedāvājam gan planētu pārnesumkārbas, gan standarta pārnesumkārbas.
Koaksiālie un leņķveida planētu pārnesumu motori:
- Ātrumkārbas tips NLC (W): Ļoti stingrs lielām radiālām un aksiālām slodzēm ar IP65 blīvējumu.
- Ātrumkārbas tips NRK (W): Liels izejas gultnis un zema iekšējā berze lielākiem radiālajiem un aksiālajiem spēkiem.
- Ātrumkārbas tips NRB (W): Vieglākā pārnesumkārba ar vislielāko jaudas blīvumu un zemu berzes gultni.
Servomotori ar standarta pārnesumkārbām:
- Servo koniskais pārnesumkārbas motors: Pārraides attiecības diapazons no 3,5 līdz 244,3, griezes momenta diapazons no 15 līdz 8160 Nm
- Servo paralēlās vārpstas pārnesumu motors: Pārraides attiecības diapazons no 3,6 līdz 413, griezes momenta diapazons no 17 līdz 5140 Nm
- Servo spirālveida pārnesumu motors: Pārraides attiecības diapazons no 3,4 līdz 373, griezes momenta diapazons no 14 līdz 5200 Nm
- Servo tārpu pārnesumkārbas motors: Pārraides attiecības diapazons no 6,2 līdz 102,5, griezes momenta diapazons no 46 līdz 1480 Nm