Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMOTICS M-1PH8 galvenie motori?

SIMOTICS M-1PH8 motori ir paredzēti izmantošanai kā galvenās piedziņas ražošanas mašīnās un darbgaldos. Papildus asinhronajām un sinhronajām versijām jūs varat atrast arī motorus ar sinhronās nevēlēšanās tehnoloģiju. SIMOTICS M-1PH8 motori ir balstīti uz elastīgu un modulāru komplektu sistēmu, tāpēc jūs varat tos izmantot gandrīz visiem piedziņas uzdevumiem.

Asinhronā versija (vārpstas augstums no 80 līdz 355)

  • Nominālais ātrums: 400—12.000 apgr./min
  • Maks. ātrums: Līdz 24.000 apgr./min
  • Nominālā jauda: 2,8—1,340 kW
  • Nominālais griezes moments: 13—12,435 Nm

Sinhronā versija (vārpstas augstums no 132 līdz 225)

  • Nominālais ātrums: 700—3.600 apgr./min
  • Maks. ātrums: Līdz 4.500 apgr./min
  • Nominālā jauda: 15—310 kW
  • Nominālais griezes moments: 94—1.650 Nm

Nevēlēšanās versija (vārpstas augstums 132 un 160)

  • Nominālais ātrums: 1000—2800 apgr./min
  • Maks. ātrums: Līdz 5000 un 6500 apgr./min
  • Nominālā jauda: 21—121 kW
  • Nominālais griezes moments: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Galvenie ieguvumi

Viegli nodarbināt un darboties

Īpaši harmonizētie jaudas komponenti, elektroniskās vērtēšanas plāksnes un spēja integrēt motorus, izmantojot Drive-CLIQ sistēmas saskarni, nozīmē, ka SIMOTICS M-1PH8 motori ir viegli darbināmi un bez problēmām.

Apstrādājiet augstas veiktspējas vajadzības

M-1PH8 motori aptver plašu veiktspējas spektru. Viņiem ir augstas vienmērīgas darbības īpašības un izturība, un ar augstu dinamisko veiktspēju un īsu paātrinājuma laiku tie izturas pret ārkārtējiem darba cikliem un īsiem pacelšanās laikiem.

Saglabājiet elastību un precizitāti

Elastīgas konfigurācijas iespējas un paplašināts jaudas diapazons no 2,8 kW līdz 1340 kW nozīmē, ka M-1PH8 spēj apmierināt daudzu klientu prasības. Motori ir arī ārkārtīgi precīzi ātruma, griezes momenta un pozicionēšanas ziņā.

Piedāvātās iespējas

Asinhronā versija

Lietojumiem, kur galvenais fokuss ietver precīzus, vienmērīgus darbības raksturlielumus un asu vadāmību. Lietojot kopā ar SINAMICS G120 pārveidotājiem, jūs varat paplašināt ātruma diapazonu un risināt jaunas lietojumprogrammas.

Sinhronā versija

Nepārspējama vienmērīga darbība lietojumprogrammām, kas koncentrējas uz augstu griezes momentu. Izmantojot plašu iespēju klāstu, piemēram, piespiedu ventilāciju vai ūdens dzesēšanu, jūs varat tos pielāgot jebkuram lietojumam.

Nevēlēšanās versija

Ideāli piemērots galvenās piedziņas darbībām ar īsu tukšgaitas laiku, piemēram, ekstrūderiem, tinējiem, stiepļu vilkšanas vai servosūkņiem. Nevēlēšanās versijām ir liels jaudas blīvums un efektivitāte, un tās ir pieejamas ar piespiedu ventilāciju vai ūdens dzesēšanu.