Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMATIC S7-1500 R/H CPUs?

SIMATIC S7-1500 R/H ir lieka, augstas pieejamības CPU sistēma, kas izstrādāta, lai maksimāli palielinātu iekārtu pieejamību. Sinhronizējot rezerves centrālo procesoru ar primāro, tas nodrošina, ka pārtraukuma laikā netiek zaudēti dati, novēršot dārgas ražošanas apstāšanās. Tās unikālā vērtība slēpjas sistēmā integrētajā sinhronizācijā un projekta konsekvencē, kam TIA portālā nav vajadzīgas īpašas zināšanas inženierijai. IO perifērija ir savienota ar primāro un rezerves CPU vai nu kā komutētu S1 vai S2 ierīci, izmantojot PROFINET gredzenu ar MRP R-CPU un R1, komutētu S1 vai S2 ierīci, izmantojot jebkuru PROFINET struktūru H-CPU. Maksimālais attālums starp CPU var būt ~ 100 m R-CPU un līdz 40 km H-procesoriem.

Galvenie ieguvumi

Samaziniet dīkstāvi

Pateicoties augstajai pieejamībai katrā līmenī (kontrolieris, tīkla un saskarnes moduļi), tiek novērsti atsevišķi kļūmes punkti.

Viegli uzturējams

Karstā maiņa ļauj nomainīt automatizācijas komponentus darbības laikā, un ar Configuration-in-Run (CiR) paplašinājums ir iespējams arī.

Viegli integrējams

Nav nepieciešama papildu programmatūra vai licence. Tā pati inženierijas programmatūra, TIA Portal, bet nav programmēšanas sinhronizācijai un atlaišanas pārvaldībai.

Piedāvātās iespējas