Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc izplatītais Controller?

Distributed Controllers tiek izmantoti mašīnām ar izplatītu arhitektūru un sērijas mašīnām ar ierobežotu pieejamo vietu. Pārvietojot inteliģenci uz atsevišķām stacijām, jūs varat novērst kļūdas bez iekārtas slīpēšanas apstāšanās, palielinot pieejamību. Tie apvieno SIMATIC S7-1500 priekšrocības ar SIMATIC ET 200 IO sistēmas dizainu.

Izplatītos kontrolierus var uzstādīt tieši uz mašīnas mazās vadības kastēs vai ET 200pro gadījumā bez tām. Tīkla iekārtās savienojums ar ražošanas līnijas centrālo vadības skapi tiek realizēts, izmantojot PROFINET. Datu pārvietošana no centrālā vadības skapja uz sadalītajiem kontrolieriem atsevišķās stacijās uzlabo vispārējo pieejamību.

Mūsu Distributed Controllers ietver:

  • SIMATIC ET 200SP atvērts Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU
  • SIMATIC ET 200pro procesori

Galvenie ieguvumi

Uzlabot veiktspēju

Ātri apstrādāt komandas. Izbaudiet augstas veiktspējas tīkla savienojumu, izmantojot PROFINET IO IRT, un pārsūtiet iekšējos datus ar ātrumu līdz 100 Mbps. Viegli ierakstiet analogās vērtības un izeju no 50 µs un digitālās vērtības un izvadi no 1 µs.

Saglabājiet savienojamību

Nodrošiniet uzticamu un ātru datu apmaiņu ar Open Ethernet komunikāciju (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) un efektīvi sazinieties, izmantojot PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R un USS.

Mērogojiet savas darbības

Neatkarīgi no vides, katru izplatīto kontrolieri var paplašināt ar virkni tieši savienojamu moduļu, standarta un kļūmju drošību, digitālajām un analogajām ieejām/izejām, motos starteriem, sakariem un tehnoloģijām.

Piedāvātās iespējas