Pilns platekrāna fasāžu klāsts
Atkarībā no izvēlētās izvēles platekrāna vairāku pieskārienu priekšējo displeju bieži ir pieejami 7", 10", 12", 15", 19", 22" un 24" varianti ar augstu izšķirtspēju un plašu skata leņķi.
Panel PC portfelis ir ideāli piemērots vizualizācijas uzdevumiem tieši jūsu mašīnā vai sistēmā. Universālās paneļa datoru ierīces integrē rūpniecisko datoru un vadības priekšpusi. Viņiem ir vismodernākā veiktspēja, augsta paplašināmības pakāpe un izcils displejs.
Kā iebūvētas vai pilnībā aizsargātas ierīces ar IP65, tās atbilst plašām prasībām ražošanas un procesu automatizācijas jomā. Pilns portfelis ietver šādas iespējas:
Izvēlieties datorus ar dažādām saskarnēm un konfigurācijas iespējām portfelī. Daudzas iespējas ir paplašināmas ar M.2 slotiem un PCIe slotu.
Vizualizācijas un kontroles uzdevumi tādām nozarēm kā mašīnbūve, iekārtu inženierija, satiksmes inženierija vai elektropārvade, kā arī kuģu būve, ēku automatizācija, noliktava un loģistika.
Neveiciet kompromisus, pamatojoties uz savu nozari. Dažas iespējas piedāvā visaugstāko rūpniecisko funkcionalitāti elastīgai lietošanai skarbos apstākļos un bez apkopes.
Atkarībā no izvēlētās izvēles platekrāna vairāku pieskārienu priekšējo displeju bieži ir pieejami 7", 10", 12", 15", 19", 22" un 24" varianti ar augstu izšķirtspēju un plašu skata leņķi.
Enerģijas taupīšanas Intel® divkodolu un četrkodolu procesori dažos datoros nodrošina uzticamu veiktspēju vizualizācijas un vadības uzdevumu veikšanai. Citas iespējas ietver procesorus līdz Intel® Xeon® ar līdz 32 GB RAM.
Iespējas ietver 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, M.2 cietvielu disku (SSD), 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet interfeisu (RJ45) un 2x DisplayPort (ar DP1.4 atbalstu, 1.3 apstiprinātu līdz 4kp60).