Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMATIC Mobile Devices?

Mūsu SIMATIC augstas veiktspējas rūpnieciskais planšetdators un piezīmjdators ir jaudīgi pavadoņi jūsu pusē ar izturīgo funkcionalitāti, kas jums nepieciešama šajā jomā. Padariet savu darbu rūpnieciskajos lietojumos ātrāku un elastīgāku neatkarīgi no tā, vai strādājat intraloģistikas vai servisa jomā.

Izturīgais, augstākās veiktspējas piezīmjdators un planšetdators ir ideāli piemēroti inženierijai birojā un automatizācijas sistēmu nodošanai ekspluatācijā, apkalpošanai vai uzturēšanai. Izvēlieties starp divām SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • MD-57A IPC SIMETRIKA

Galvenie ieguvumi

Veikt grūtos apstākļos

SIMATIC Mobile Devices ir izturīgas pret triecieniem, vibrācijām un elektromagnētiskajiem traucējumiem. Izmantojiet ražošanā, lauka apkalpošanā, satiksmē un loģistikā, mazumtirdzniecībā, piegādes un apglabāšanas uzņēmumos un avārijas dienestos.

Uzturiet savienojumu laukā

MD 34A ir Wi-Fi 6 savienojumi, Bluetooth v5.3 savietojamība, RFID un svītrkodu skeneri. MD 57-A ir integrētas saskarnes tiešam mašīnas un sistēmas savienojumam, HDMI savienojumiem un USB dokstaciju.

Paļaujieties uz ilgu akumulatora darbības laiku

Ilgs akumulatora darbības laiks, mazs svars un iespēja nomainīt akumulatoru darbības laikā nodrošina jūsu digitālo darbu pieejamu laukā.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

SIMATIC IPC mobilās ierīces īsumā